ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F

アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F AL-SAKAN-F
通常単価(税別)
7,100
税込単価
7,810
通常出荷日:1日目

プロ御用達のアルミニウム合金製のアルミ缶。【特長】・伝統の職人がプレスして丁寧に仕上げている日本製。・...

詳細を確認

型番:

AL-SAKAN-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-SAKAN-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
アルミバット
材質
アルミ
本体/オプション
オプション
JANコード
4515261995638
トラスココード
280-9524
質量(g)
930
材質1
アルミニウム
外形寸法(mm)奥行(mm)
407
外形寸法(mm)高さ(mm)
22
外形寸法(mm)幅(mm)
631
有効内寸(mm)奥行(mm)
390
有効内寸(mm)高さ(mm)
20
有効内寸(mm)幅(mm)
610
内容量
1枚

商品情報

アルミ魚缶フタの詳細

アルミ魚缶フタ イメージ図

アルミ魚缶フタ イメージ図

  • サイズ(外寸):630mm×410mm×H23mm

型番リスト

表示件数
型番
AL-SAKAN-F

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,100
( 7,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

プロ御用達のアルミニウム合金製のアルミ缶。
【特長】
・伝統の職人がプレスして丁寧に仕上げている日本製。
・外面内面はアルマイト加工。
・耐久製抜群でアルミニウムは軽くて取扱も容易。
【用途】
・水産や給食用途に最適。
・アルミ魚缶(AL-SAKAN)用のフタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-Fの型番AL-SAKAN-Fのページです。 型番AL-SAKAN-Fに関する仕様情報を記載しております。
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアルマイト処理はされていますか?
A
アルマイト処理はしてあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
SUGICO アルミシートパン
ステンレストレー AGST
ステンレス番重(ばんじゅう)バット蓋
18-8 ステンレス湯桶
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格7,10016,5146,3844,956 -3,330 -3,815
通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜4日目4日目
商品タイプアルミバットアルミバットアルミバットその他ばんじゅうバットその他
材質アルミアルミアルミステンレスステンレスステンレス
本体/オプションオプション本体本体本体オプション本体
JANコード451526199563845152619956454515261000424--4515261995089
トラスココード280-9524280-9516302-5616--311-2560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング