17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SUGICO アルミ標準バット

SUGICO アルミ標準バット
  • SUGICO アルミ標準バット
通常単価(税別)
5231,761
税込単価
5751,937
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズに応じて入れる物が判別できます。・穴あきバットと併用して使用できます。【用途】・保管容...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サイズに応じて入れる物が判別可能

穴あきバットと併用して使用可能。保管容器として。

型番:AL-B1

  • サイズ:1号
  • 外形寸法:幅373×奥行309×高さ43mm
  • 有効内寸:幅355×奥行295×高さ42mm
  • 質量:352g

型番:AL-B3

  • サイズ:3号
  • 外形寸法:幅310×奥行243×高さ36mm
  • 有効内寸:幅296×奥行228×高さ35mm
  • 質量:230g

型番:AL-B5

  • サイズ:5号
  • 外形寸法:幅242×奥行183×高さ32mm
  • 有効内寸:幅232×奥行170×高さ31mm
  • 質量:123g

型番:AL-B7

  • サイズ:7号
  • 外形寸法:幅190×奥行132×高さ28mm
  • 有効内寸:幅178×奥行120×高さ27mm
  • 質量:77g

型番:AL-B8

  • サイズ:8号
  • 外形寸法:幅160×奥行109×高さ27mm
  • 有効内寸:幅149×奥行100×高さ26mm
  • 質量:52g

型番リスト

表示件数

サイズ(呼称)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

(mm)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

外形寸法(mm)幅

(mm)

有効内寸(mm)奥行

(mm)

有効内寸(mm)高さ

(mm)

有効内寸(mm)幅

(mm)

材質(容器)

内容量

最小発注数量
1号
4515261996765
280-9532
352.000
309
43
373
295
42
355
アルミ合金
1個
1個
3号
4515261996741
280-9559
230
239
36
310
228
35
296
アルミ合金
1個
5個
5号
4515261996727
280-9575
123.000
183
32
242
170
31
232
アルミ合金
1個
5個
7号
4515261996703
280-9591
77.000
132
28
190
120
27
178
アルミ合金
1個
5個
8号
4515261996697
280-9605
52.000
110
28
160
100
27
149
硬質アルミ
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761
( 1,937 )
1日目
1,222
( 1,344 )
1日目
787
( 866 )
1日目
549
( 604 )
1日目
523
( 575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズに応じて入れる物が判別できます。
・穴あきバットと併用して使用できます。
【用途】
・保管容器。
【材質】
・8号 硬質アルミ、1~7号 アルミ合金
・準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUGICO アルミ標準バットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小物部品のトレーとして使用
5
満足度:5.0
小型の非樹脂製を探しておりました。部品が取りやすく使いやすいです。さらに小型で高さが低い物があればベターです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUGICO アルミ標準バット
18-8 日付入検食用容器
SUGICO アルミシートパン
アルミ深バット
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格523-6,929 -6,3843,065 -16,5147,100
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目〜1日目1日目
商品タイプアルミバット検食用容器アルミバットアルミバットアルミバットアルミバット
材質アルミステンレスアルミアルミアルミアルミ
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
材質18号 硬質アルミ、1~7号 アルミ合金容器:ステンレス(SUS304)アルミニウム(A3003)アルミ(5005材)アルミニウムアルミニウム
材質2準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)フタ:ステンレス(21-0)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング