17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • サイズ(角バット)

  • 詳細タイプ

  • 線径網 (mm)

    ~mm
  • 取手

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)幅(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

ステンレスアミバット

ステンレスアミバット
  • 浅型
  • 深型
通常単価(税別)
1,4556,563
税込単価
1,6017,219
通常出荷日:1日目~4日目

オールステンレス製のアミバット【特長】・熱​に​も​強​く​高​温​殺​菌​も​可​能​。・底部​脚​...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、形状が異なります。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能

11メッシュ 本体フレーム部の底に脚を付けているので、そのまま床に置いても水切りできる。

11メッシュ(SFA-6、SFA-8、SFA-10は10メッシュ)
本体フレーム部の底に脚を付けているので、そのまま床に置いても水切りできる。

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能

型番:SAA-12(浅型)

型番:SAA-12(浅型)

品番外寸
幅×奥行×高さ(mm)
有効内寸
幅×奥行×高さ(mm)
線径網
(mm)
質量
(g)
取手
SAA-21250×200×30200×160×300.4170なし
SAA-18268×208×37227×163×350.4187なし
SAA-15295×233×43248×182×380.4219なし
SAA-12325×260×43277×210×400.4273なし
型番:SFA-12(深型)

型番:SFA-12(深型)

品番外寸
幅×奥行×高さ(mm)
有効内寸
幅×奥行×高さ(mm)
線径網
(mm)
質量
(g)
取手
SFA-K210×175×75168×124×720.40177なし
SFA-21250×200×80198×152×750.40241なし
SFA-15295×233×85243×183×820.40294なし
SFA-12325×260×90276×209×880.45394なし
SFA-10355×270×95305×221×900.50504なし
SFA-8470×295×100355×240×980.50704あり
SFA-6540×335×105415×275×1000.50856あり

型番リスト

表示件数

サイズ(角バット)

詳細タイプ

線径網 

(mm)

取手

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

(mm)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

外形寸法(mm)幅

(mm)

有効内寸(mm)奥行

(mm)

有効内寸(mm)高さ

(mm)

有効内寸(mm)幅

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
12枚取
浅型
0.4
なし
4977544000451
279-3075
273
260
43
325
210
40
277
11メッシュ
10
5個
15枚取
浅型
0.4
なし
4977544000444
279-3083
219
233
43
295
182
38
248
11メッシュ
10
5個
18枚取
浅型
0.4
なし
4977544000437
279-3091
187
208
37
268
163
35
227
11メッシュ
10
5個
21枚取
浅型
0.4
なし
4977544000420
279-3105
170
200
30
250
160
30
200
11メッシュ
10
5個
6枚取
深型
0.5
あり
4515261997724
279-3156
856
335
105
540
275
100
415
10メッシュ
10
5個
8枚取
深型
0.5
あり
4515261997717
279-3164
704
295
100
470
240
98
355
10メッシュ
10
5個
10枚取
深型
0.5
なし
4515261997700
279-3172
504
270
95
355
221
90
305
10メッシュ
10
5個
12枚取
深型
0.45
なし
4515261997694
279-3181
394
260
90
325
209
88
276
11メッシュ
10
5個
15枚取
深型
0.4
なし
4515261997687
279-3199
294
233
85
295
183
82
243
11メッシュ
10
5個
21枚取
深型
0.4
なし
4515261997670
279-3202
241
200
80
250
152
75
198
11メッシュ
10
5個
キャビネット
深型
0.4
なし
4515261997663
279-3211
177
175
75
210
124
72
168
11メッシュ
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064
( 2,270 )
1日目
1,773
( 1,950 )
1日目
1,581
( 1,739 )
4日目
1,455
( 1,601 )
4日目
6,563
( 7,219 )
4日目
5,316
( 5,848 )
1日目
4,026
( 4,429 )
1日目
3,194
( 3,513 )
4日目
2,801
( 3,081 )
4日目
2,405
( 2,646 )
2日目
1,882
( 2,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス製のアミバット
【特長】
・熱​に​も​強​く​高​温​殺​菌​も​可​能​。
・底部​脚​付なので​、​そ​の​ま​ま​床​に​置​い​て​も​水​切​り​可能。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、形状が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスアミバットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の洗浄容器
5
満足度:5.0
小物部品を洗浄するため、網カゴを探しておりました。 乾燥も行うためかなり高温になりますので樹脂製では不安があったのですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアミバット
ステンレス水切バット
アルミディープバット蓋(D型バット用)
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F
アルミディープバット(D型バット)
SUGICO アルミシートパン
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格1,455-2,000 -1,320 -7,1001,598 -6,384
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜7日目
商品タイプアミバット水切りバットアルミバットアルミバットアルミバットアルミバット
材質ステンレスステンレスアルミアルミアルミアルミ
材質詳細SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング