ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

18-8 ステンレス湯桶

通常単価(税別)
3,633
税込単価
3,996
通常出荷日:4日目

サビにくく丈夫なステンレス製の湯桶。【特長】・裏面に滑り止めゴム付き。・傷が付きにくく衛生面も優秀。・...

詳細を確認

型番:

MAU-22G
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAU-22Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ステンレス
サイズ(呼称)
22cm
取手
無し
本体/オプション
本体
JANコード
4515261995089
トラスココード
311-2560
質量(g)
410
材質1
ステンレス(SUS304)
外径(mm)
220
容量(L)
2.7
外形寸法(mm)高さ(mm)
93
内径(mm)
205
有効内寸(mm)高さ(mm)
91
内容量
1個
RoHS?
10

商品情報

湯桶の詳細

湯桶 イメージ

湯桶 イメージ

  • サイズ(内寸):φ200(直径200mm)×H88mm
  • 重量:410g

型番リスト

表示件数
型番
MAU-22G

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,633
( 3,996 )
4日目

詳細情報

基本情報

サビにくく丈夫なステンレス製の湯桶。
【特長】
・裏面に滑り止めゴム付き。
・傷が付きにくく衛生面も優秀。
・容量は、約2.7L。
・板厚は、0.6mm。
【用途】
・様々な用途に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 ステンレス湯桶の型番MAU-22Gのページです。 型番MAU-22Gに関する仕様情報を記載しております。
18-8 ステンレス湯桶のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304ステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 ステンレス湯桶
SUGICO アルミシートパン
18-8 日付入検食用容器
ステンレストレー AGST
ステンレス番重(ばんじゅう)バット蓋
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格3,6336,3846,929 -4,956 -3,330 -16,514
通常出荷日4日目7日目1日目〜1日目〜4日目1日目
商品タイプその他アルミバット検食用容器その他ばんじゅうバットアルミバット
材質ステンレスアルミステンレスステンレスステンレスアルミ
サイズ(呼称)22cm----
取手無し-----
本体/オプション本体本体本体本体オプション本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング