ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

18-8 給食バット用蓋

18-8 給食バット用蓋 KB-201
通常単価(税別)
7,212
税込単価
7,933
通常出荷日:1日目

耐久性が高く衛生的な給食バットフタ。【特長】・ミラー仕上げ。・板厚は0.7mm。【用途】・食品工場など...

詳細を確認
  • 給食バット本体についてはこちらをご覧ください。

型番:

KB-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-201の仕様・寸法情報

商品タイプ
給食バット
材質
ステンレス
サイズ(給食バット)
フタ
本体/オプション
オプション
JANコード
4515261998448
トラスココード
500-6627
質量(g)
1500
外形寸法(mm)奥行(mm)
400
外形寸法(mm)高さ(mm)
15
外形寸法(mm)幅(mm)
625
適合本体
KB-901、KB-001、KB-101
内容量
1枚
RoHS?
10
-
-

商品情報

給食バットフタの詳細

給食バットフタ イメージ

給食バットフタ イメージ

サイズmm(外寸)重量
625×400×H151.5kg

型番リスト

表示件数
型番
KB-201

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,212
( 7,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性が高く衛生的な給食バットフタ。
【特長】
・ミラー仕上げ。
・板厚は0.7mm。
【用途】
・食品工場などの大量調理、運搬に最適。
・給食用バットのフタとして使用。

ご注意

  • 給食バット本体についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 給食バット用蓋の型番KB-201のページです。 型番KB-201に関する仕様情報を記載しております。
18-8 給食バット用蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304ステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 給食バット用蓋
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
SUGICO アルミシートパン
18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ
ステンレストレー AGST
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格7,2127,10016,5146,38411,073 -4,956 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目〜1日目〜
商品タイプ給食バットアルミバットアルミバットアルミバット給食バットその他
材質ステンレスアルミアルミアルミステンレスステンレス
サイズ(給食バット)フタ---運搬型-
本体/オプションオプションオプション本体本体-本体
JANコード4515261998448451526199563845152619956454515261000424--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング