17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • サイズ(呼称)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)幅(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ステンレス水切バット

ステンレス水切バット
通常単価(税別)
2,0008,647
税込単価
2,2009,512
通常出荷日:1日目~4日目

ステンレス製の水切バット。【特長】・ステンレス(SUS304)。【用途】・角バットQBタイプ・浅型バッ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス水切バット

WC-6

WC-6

角部の拡大図

角部の拡大図

製品仕様

  • 製造国:日本
  • 材質:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)
品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(kg)
WC-2121枚取248×200×33234×188×320.27
WC-1818枚取267×203×33255×194×320.30
WC-1515枚取295×230×40283×219×390.36
WC-1212枚取321×250×40308×240×390.44
WC-1010枚取350×265×41339×254×400.50
WC-88枚取406×292×41393×278×400.57
WC-66枚取476×332×48414×320×470.92
WC-44枚取576×368×64563×353×631.54

型番リスト

表示件数

サイズ(呼称)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

(mm)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

外形寸法(mm)幅

(mm)

有効内寸(mm)奥行

(mm)

有効内寸(mm)高さ

(mm)

有効内寸(mm)幅

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4枚取
4560127491311
500-6783
1480.0
368
64
576
304
62
515
1枚
10
5個
6枚取
4560127491328
500-6791
940
332
48
476
283
47
426
1枚
10
5個
8枚取
4560127491335
500-6805
610
292
41
406
250
37
364
1枚
10
5個
10枚取
4560127491342
500-6813
500
265
41
350
223
39
309
1枚
10
5個
12枚取
4560127491359
500-6821
440
250
40
321
210
40
278
1枚
10
5個
15枚取
4560127491366
500-6830
360
230
40
295
191
39
257
1枚
10
5個
18枚取
4560127491373
500-6848
300
203
33
267
168
35
229
1枚
10
5個
21枚取
4560127491380
500-6856
270
200
33
248
167
30
212
1枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,647
( 9,512 )
1日目
5,020
( 5,522 )
1日目
4,391
( 4,830 )
4日目
3,341
( 3,675 )
1日目
3,000
( 3,300 )
4日目
2,720
( 2,992 )
1日目
2,243
( 2,467 )
1日目
2,000
( 2,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の水切バット。
【特長】
・ステンレス(SUS304)。
【用途】
・角バットQBタイプ・浅型バットNCタイプに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス水切バットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス水切バット
ステンレス給食バット
18-8 ステンレス長バット蓋
18-8 ステンレス深型長バット
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
18-8 ステンレス番重バット
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格2,000-16,417 -651 -1,900 -3,927 -6,523 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ水切りバット給食バット長バット長バット角バットばんじゅうバット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体オプション本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
内容量1枚1枚1枚1個1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング