17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ(呼称)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)幅(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)
  • 18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)
  • 18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)
通常単価(税別)
9,80020,520
税込単価
10,78022,572
通常出荷日:1日目

持ち運びや積み重ねに便利なスタッキングタイプのハンドル付穴明ホテルパン。【特長】・6mmの穴が空いてい...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)の詳細

ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ) イメージ

ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ) イメージ

型番サイズ外寸mm
SH-1904GPH1/1649(本体:530)×325×H100
SH-1906GPH1/1649(本体:530)×325×H150
SH-1504GPH1/2444(本体:325)×265×H100
SH-1506GPH1/2444(本体:325)×265×H150

型番リスト

表示件数

サイズ(呼称)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

(mm)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

外形寸法(mm)幅

(mm)

有効内寸(mm)奥行

(mm)

有効内寸(mm)高さ

(mm)

有効内寸(mm)幅

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
1/2
4560125837241
500-8166
1000.0
265
100
325
240
99
300
1枚
10
1個
1/2
4560125837364
500-8174
1300
265
150
325
240
149
300
1枚
10
1個
1/1
4560125839214
500-8140
1400
325
100
530
297
99
504
1枚
10
5個
1/1
4560125839368
500-8158
1900.0
325
150
530
297
149
504
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
1日目
14,670
( 16,137 )
1日目
13,913
( 15,304 )
1日目
20,520
( 22,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

持ち運びや積み重ねに便利なスタッキングタイプのハンドル付穴明ホテルパン。
【特長】
・6mmの穴が空いているため、水切りに最適。
【用途】
・野菜などスチーム調理に活躍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304ステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)
18-8 ステンレス湯桶
18-8 ステンレス長バット蓋
18-8 ステンレス深型長バット
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
18-8 ステンレス洗面器
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格9,800-3,633651 -1,900 -3,927 -4,348 -
通常出荷日1日目4日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他長バット長バット角バット洗面器
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体オプション本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
内容量1枚1個1枚1個1枚1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング