17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ステンレストレー AGST

ステンレストレー AGST
通常単価(税別)
4,9566,218
税込単価
5,4526,840
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。【用途】・保冷・保温トレ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ(呼称)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

外形寸法(mm)幅

(mm)

有効内寸(mm)幅

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
4560127493162
311-2489
2040.0
32
654
637
2.1
1枚
5個
4560127493179
311-2497
1730.0
30
550
532
1.78
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,218
( 6,840 )
4日目
4,956
( 5,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
【用途】
・保冷・保温トレーなどに。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレストレー AGSTのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
洗浄部品の水切り
5
満足度:5.0
洗浄部品の水切り容器として使用しました。 軽くて場所も取らずスリムで使いやすいです。
0人が参考にしています。
加工後ワークの水切り受けに
4
満足度:4.0
650x400で浅めの受けを探していました。 既製品ではなかなか無いサイズなので、欲しい内寸より小さかったですが購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストレー AGST
アルミ魚缶(本体) AL-SAKAN
SUGICO アルミシートパン
アルミ魚缶(蓋) AL-SAKAN-F
18-8 ステンレス湯桶
ステンレス番重(ばんじゅう)バット蓋
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格4,956-16,5146,3847,1003,6333,330 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目1日目4日目4日目
商品タイプその他アルミバットアルミバットアルミバットその他ばんじゅうバット
材質ステンレスアルミアルミアルミステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体オプション本体オプション
材質1ステンレス(SUS430)アルミニウムアルミニウム(A3003)アルミニウムステンレス(SUS304)-
外形寸法(mm)奥行(mm)454387456407--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング