17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

18-8 ステンレス長バット蓋

18-8 ステンレス長バット蓋
通常単価(税別)
6513,200
税込単価
7163,520
通常出荷日:7日目

耐久性が高く衛生的なステンレス製長バット兼用フタ。【特長】・深型長バットと浅型長バット共に使える共通フ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス長バット兼用フタの詳細

18-8 ステンレス長バット蓋:関連画像

ステンレス長バット兼用フタ イメージ

サイズ(長バット) サイズmm(外寸)
170型用 183×143×12
220型用 232×162×12
270型用 280×176×12
320型用 332×197×12
370型用 382×212×12
420型用 431×231×12
470型用 480×264×12
520型用 530×290×12

型番リスト

表示件数

サイズ(長バット)

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

(mm)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

外形寸法(mm)幅

(mm)

適合本体

内容量

最小発注数量
170型
297-6218
115.000
142
12
182
JK-1
1枚
5個
220型
297-6226
165.000
162
12
233
220、JK-2
1枚
3個
270型
297-6234
215.000
178
12
284
270、JK-3
1枚
3個
320型
297-6242
280.000
195
12
332
320、JK-4
1枚
5個
370型
297-6251
350
211
12
383
370、JK-5
1枚
3個
420型
297-6269
425.000
231
12
432
420、JK-6
1枚
5個
470型
297-6277
545.000
263
12
480
470
1枚
3個
520型
297-6285
660
289
13
530
520
1枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
7日目
894
( 983 )
7日目
1,200
( 1,320 )
7日目
1,350
( 1,485 )
7日目
1,798
( 1,978 )
7日目
1,992
( 2,191 )
7日目
2,584
( 2,842 )
7日目
3,200
( 3,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐久性が高く衛生的なステンレス製長バット兼用フタ。
【特長】
・深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタ。
・本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに拡大。
【用途】
・長バットのフタに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 ステンレス長バット蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304ステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 ステンレス長バット蓋
18-8 ステンレス深型長バット
18-8 ステンレス湯桶
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
18-8 ステンレス番重バット
18-8 ステンレス洗面器
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格651-1,900 -3,6333,927 -6,523 -4,348 -
通常出荷日7日目1日目〜4日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ長バット長バットその他角バットばんじゅうバット洗面器
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
内容量1枚1個1個1枚1枚1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング