17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • サイズ(長バット)

  • サイズ(呼称)

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 容量(L)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)幅(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)奥行(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)高さ(mm)

    ~mm
  • 有効内寸(mm)幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

18-8 ステンレス深型長バット

18-8 ステンレス深型長バット
通常単価(税別)
1,9006,400
税込単価
2,0907,040
通常出荷日:1日目~7日目

​狭​い​ス​ペ​ー​ス​の​保​管​に​便​利な長バット【特長】・深型。・ステンレス製​(​S​U​...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

長方形で狭いスペースの保管に便利

仕様

  • 商品タイプ:長バット
  • 材質:ステンレス

製品仕様

型番:JK-1

  • サイズ:170型
  • 外形寸法:幅170×奥行き131×高さ73mm
  • 有効内寸:159×奥行き119mm

型番:JK-2

  • サイズ:220型
  • 外形寸法:幅222×奥行き152×高さ75mm
  • 有効内寸:209×奥行き139mm

型番:JK-3

  • サイズ:270型
  • 外形寸法:幅271×奥行き168×高さ79mm
  • 有効内寸:259×奥行き155mm

型番:JK-4

  • サイズ:320型
  • 外形寸法:幅322×奥行き186×高さ84mm
  • 有効内寸:309×奥行き174mm

型番:JK-5

  • サイズ:370型
  • 外形寸法:幅372×奥行き202×高さ98mm
  • 有効内寸:359×奥行き189mm

型番:JK-6

  • サイズ:420型
  • 外形寸法:幅420×奥行き221×高さ111mm
  • 有効内寸:409×奥行き209mm

型番リスト

表示件数

サイズ(長バット)

サイズ(呼称)

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

外形寸法(mm)奥行

(mm)

外形寸法(mm)高さ

(mm)

外形寸法(mm)幅

(mm)

有効内寸(mm)奥行

(mm)

有効内寸(mm)高さ

(mm)

有効内寸(mm)幅

(mm)

内容量

最小発注数量
170型
-
4560127491953
500-6902
230
1.2
129
73
170
100
72
140
1個
5個
220型
-
4560127491960
500-6911
340
1.9
150
76
221
120
75
190
1個
5個
270型
-
4560127491977
500-6929
420
2.8
166
79
270
135
78
240
1個
5個
320型
-
4560127491984
500-6937
550
4.0
186
85
321
155
84
290
1個
5個
370型
370型
4560127491991
500-6945
840.0
6.0
202
98
372
165
97
335
1個
1個
420型
-
4560127492004
500-6953
1090.0
9.0
219
115
420
180
114
380
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
5日目
2,270
( 2,497 )
7日目
2,810
( 3,091 )
5日目
3,210
( 3,531 )
7日目
4,520
( 4,972 )
1日目
6,400
( 7,040 )
7日目

詳細情報

基本情報

​狭​い​ス​ペ​ー​ス​の​保​管​に​便​利な長バット
【特長】
・深型。
・ステンレス製​(​S​U​S​3​0​4​)。
・長​方​形​で​狭​い​ス​ペ​ー​ス​保​管に保管可能​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 ステンレス深型長バットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場部品入れ
5
満足度:5.0
工場の保全室で部品保管等に使用しています。 ステンレスで耐食性もあり、サイズ展開も豊富ですね。 こちらのサイズでリピート...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 ステンレス深型長バット
18-8 ステンレス長バット蓋
18-8 浅型長バット 370型・470型・520型
18-8 ステンレス湯桶
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
アルミ深バット
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格1,900-651 -3,742 -3,8153,927 -3,065 -
通常出荷日1日目〜7日目5日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ長バット長バット長バットその他角バットアルミバット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスアルミ
本体/オプション本体オプション本体本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)アルミ(5005材)
内容量1個1枚1個1個1枚1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング