ファクトリーサプライ用品技術窓口

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なミキシングボー...
詳細を確認
抗菌ミキシングボール 内径(mm)150~450 イメージ

抗菌ミキシングボール 内径(mm)150~450の寸法図
| 規格 | 内寸(mm) | 容量(満水、約)リットル | 商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
|---|---|---|---|
| 15cm | φ150(直径150mm)×H59.5 | 0.8 | K02700000660 |
| 18cm | φ180(直径180mm)×H69.5 | 1.3 | K02700000670 |
| 21cm | φ210(直径210mm)×H79.5 | 2.1 | K02700000680 |
| 24cm | φ240(直径240mm)×H90.5 | 3 | K02700000690 |
| 27cm | φ270(直径270mm)×H97.4 | 4.1 | K02700000700 |
| 30cm | φ300(直径300mm)×H108.4 | 5.8 | K02700000710 |
| 33cm | φ330(直径330mm)×H115.3 | 7.4 | K02700000720 |
| 36cm | φ360(直径360mm)×H124.3 | 9.4 | K02700000730 |
| 39cm | φ390(直径390mm)×H140.3 | 13 | K02700000740 |
| 42cm | φ420(直径420mm)×H148.3 | 15.3 | K02700000750 |
| 45cm | φ450(直径450mm)×H159.3 | 20 | K02700000760 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,584円 ( 1,742円 ) | 4日目 |
1,960円 ( 2,156円 ) | 1日目 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 4日目 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 1日目 |
3,436円 ( 3,780円 ) | 1日目 |
5,840円 ( 6,424円 ) | 4日目 |
6,394円 ( 7,033円 ) | 1日目 |
7,788円 ( 8,567円 ) | 1日目 |
9,044円 ( 9,948円 ) | 1日目 |
10,455円 ( 11,501円 ) | 1日目 |
13,960円 ( 15,356円 ) | 1日目 |
ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なミキシングボール。
【特長】
・15~45cmまでの3cm刻み11サイズ
・抗菌ステンレス製品は銅イオン効果による素材自体で抗菌性を持っている
【用途】
・抗菌ステンレスシリーズは素材自体が抗菌性を発揮する
・衛生管理の厳しい現場に最適

SUGICO
18-8 ミキシングボール

日本メタルワークス
エコクリーン ミキシングボール

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミ標準バット
4通常価格(税別):507円~

SUGICO
ステンレスKバット KSB
5通常価格(税別):670円~

トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
4.4通常価格(税別):818円~

SUGICO
SUGICO アルミ標準バット
5通常価格(税別):523円~

SUGICO
ステンレス給食バット
0通常価格(税別):16,417円~

トラスコ中山
ステンレス角バットフタ
0通常価格(税別):837円~

日本メタルワークス
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット
0通常価格(税別):2,314円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
SUS316L ステンレスサニタリーバット
0通常価格(税別):39,724円

瑞穂化成工業
扁平缶両口
4通常価格(税別):1,982円~