ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ステンレス抗菌洗面器

ステンレス抗菌洗面器 K02600000170
  • ステンレス抗菌洗面器
通常単価(税別)
7,005
税込単価
7,706
通常出荷日:1日目

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適な洗面器。【特長...

詳細を確認

型番:

K02600000170
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K02600000170の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗面器
材質
ステンレス
容量(L)
3.6
外径(mm)
310
高さ(mm)
88
内径(mm)
284
深さ(mm)
80
本体/オプション
本体
JANコード
4519391006004
トラスココード
392-8381
質量(g)
512.000
材質1
ステンレス(SUS304)(銅含有)
仕様
ステンレス(SUS304)(銅含有)
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

抗菌洗面器 イメージ

抗菌洗面器 イメージ

注意(抗菌ステンレス)

  • ※ 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • ※ 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • ※ 直火・空焚き厳禁。
サイズ(mm)容量(満水、約)商品コード
(IKD抗菌ステンレス)
φ310(直径310mm)×H883.6LK02600000170

型番リスト

表示件数
型番
K02600000170

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,005
( 7,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適な洗面器。
【特長】
・抗菌ステンレスシリーズは素材自体が抗菌性を発揮する
・抗菌ステンレス製品は銅イオン効果による素材自体で抗菌性を持っている
【用途】
・抗菌性なので雑菌を嫌う環境での手洗い、洗顔等に最適
・衛生管理の厳しい現場に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス抗菌洗面器の型番K02600000170のページです。 型番K02600000170に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス抗菌洗面器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス抗菌洗面器
丸型浅バット
丸型パンチング浅バット
18-8 ステンレス洗面器
抗菌生鮮バット
抗菌ミキシングボール
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークスSUGICO日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格7,005980 -2,230 -4,348 -5,616 -1,584 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ洗面器丸型バット丸型バット洗面器角バットボール
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
容量(L)3.6-----
外径(mm)310-----
高さ(mm)881313---

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト