17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

抗菌生鮮バット

抗菌生鮮バット
  • 抗菌生鮮バット
通常単価(税別)
5,6167,498
税込単価
6,1788,248
通常出荷日:1日目

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

抗菌生鮮バット イメージ

抗菌生鮮バット イメージ

注意(抗菌ステンレス)

  • ※ 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • ※ 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • ※ 直火・空焚き厳禁。
規格外形寸法(mm)有効内寸法(mm)容量リットル商品コード
(IKD抗菌ステンレス)
6枚取480×342×H45459×320×H446.6K02700000950
8枚取405×298×H45383×273×H444.5K02700000960
10枚取350×265×H45327×244×H443.6K02700000970

型番リスト

表示件数

サイズ(角バット)

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)幅×奥行×高さ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

内容量

RoHS?最小発注数量
6枚取
4538085007455
404-2379
1030.0
459×320×44
342
480
1枚
10
5個
8枚取
4538085007462
404-2387
800
383×273×44
298
405
1枚
10
5個
10枚取
4538085007479
404-2395
650.0
327×244×44
265
350
1枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,498
( 8,248 )
1日目
6,243
( 6,867 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。
【特長】
・通気性抜群。
・スタッキング時にも通気が良く、素早く冷気が通る設計。
・抗菌ステンレス製品は銅イオン効果による素材自体で抗菌性を持っている。
【用途】
・抗菌ステンレスシリーズは素材自体が抗菌性を発揮する。
・衛生管理の厳しい現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌生鮮バットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌生鮮バット
エコクリーン 生鮮バット
エコクリーン 角バットフタ
抗菌ミキシングボール
ステンレス抗菌洗面器
丸型浅バット
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格5,616-6,261 -4,230 -1,584 -7,005980 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ角バット角バット角バットボール洗面器丸型バット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体オプション本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)(銅含有)ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)ステンレス(SUS304)(銅含有)ステンレス(SUS304)(銅含有)ステンレス(SUS430)
外形寸法(mm)高さ454510---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング