17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エコクリーン 生鮮バット

エコクリーン 生鮮バット
  • エコクリーン 生鮮バット
通常単価(税別)
6,2618,221
税込単価
6,8879,043
通常出荷日:1日目

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エコクリーン 生鮮バットの仕様

エコクリーン 生鮮バット イメージ

エコクリーン 生鮮バット イメージ

注意(エコクリーン)

  • ※ エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • ※ 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • ※ 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • ※ 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • ※ 以下 6項目は厳禁事項です。塗膜が劣化します。
  1. 1.直火厳禁・空焚きはしない。
  2. 2.沸騰した液体の中に製品の放置。
  3. 3.スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用
  4. 4.強アルカリ洗剤の使用。
  5. 5.オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。
  6. 6.洗剤のつけ置き放置。
規格外形寸法(mm)有効内寸法(mm)容量リットル商品コード
(エコクリーン)
6枚取480×342×H45459×320×H446.6E01400001930
8枚取405×298×H45383×273×H444.5E01400001940
10枚取350×265×H45327×244×H443.6E01400001950

型番リスト

表示件数

サイズ(角バット)

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)幅×奥行×高さ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

内容量

RoHS?最小発注数量
6枚取
4538085070237
404-2123
1030.0
459×320×44
342
480
1枚
10
5個
8枚取
4538085070244
404-2131
800
383×273×44
298
405
1枚
10
1個
10枚取
4538085070251
404-2140
650.0
327×244×44
265
350
1枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,221
( 9,043 )
1日目
7,064
( 7,770 )
1日目
6,261
( 6,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。
【特長】
・通気性抜群。スタッキング時にも通気が良く、素早く冷気が通る設計。
・親水性の無機系塗料焼付塗装による、強力な洗浄効果を持ったコーティングを施してある。
・残滓・残渣(ざんし・ざんさ)まで油汚れが簡単に落とせて、なおかつ抗菌・抗カビ効果で安心。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコクリーン 生鮮バットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコクリーン 生鮮バット
抗菌生鮮バット
エコクリーン 角バットフタ
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット
エコクリーン スタッキング角バット
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格6,261-5,616 -4,230 -1,988 -5,988 -2,110 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ角バット角バット角バット角バット角バットケーキバット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体オプション本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)ステンレス(SUS304)(銅含有)ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)-ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)ステンレス(SUS430)(無機系親水性塗料の焼付塗装)
外形寸法(mm)高さ454510---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング