17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

丸型パンチング浅バット

丸型パンチング浅バット
通常単価(税別)
2,2304,121
税込単価
2,4534,533
通常出荷日:1日目

水切り・洗浄・乾燥に最適なバット。【特長】・φ2mm(直径2mm)の穴が3.5mmピッチで開いているの...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

丸型パンチング浅バット イメージ

丸型パンチング浅バット イメージ

規格(インチ)サイズ(mm)商品コード
7"φ180(直径180mm)(底内径152)×H13J02300000991
8"φ200(直径200mm)(底内径177)×H13J02300000992
9"φ230(直径230mm)(底内径202)×H13J02300000993
10"φ260(直径260mm)(底内径233)×H13J02300000994
11"φ290(直径290mm)(底内径268)×H13J02300000995
12"φ330(直径330mm)(底内径306)×H13J02300000996
14"φ360(直径360mm)(底内径339)×H13J02300000997
  • ※ 穴明サイズφ2(直径2mm),ピッチ3.5

型番リスト

表示件数

サイズ(丸型バット)

外径

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
7インチ
180
152
4519391016614
404-2158
88.000
1枚
10
5個
8インチ
200
177
4519391016515
404-2166
113.000
1枚
10
5個
9インチ
230
202
4519391016416
404-2174
142.000
1枚
10
5個
10インチ
260
233
4519391016317
404-2182
190
1枚
10
5個
11インチ
290
268
4519391016218
404-2191
235.000
1枚
10
5個
12インチ
330
306
4519391016119
404-2204
284.000
1枚
10
5個
14インチ
360
339
4519391016010
404-2212
361.000
1枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,230
( 2,453 )
1日目
2,330
( 2,563 )
1日目
2,605
( 2,866 )
1日目
3,134
( 3,447 )
1日目
2,793
( 3,072 )
1日目
3,201
( 3,521 )
1日目
4,121
( 4,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

水切り・洗浄・乾燥に最適なバット。
【特長】
・φ2mm(直径2mm)の穴が3.5mmピッチで開いているので水切り・洗浄・乾燥に最適。
・サイズは7・8・9・10・11・12・14inchの7種類。
【用途】
・排水側のストレーナーなどに使用可能。
・金網ザルと違い異物混入の心配が有る時。
・未使用時に重ね置き可能。
・耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。
・ステンレス製品は100%リサイクルできるので環境にも優しい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型パンチング浅バットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型パンチング浅バット
ステンレス抗菌洗面器
丸型浅バット
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット
抗菌生鮮バット
エコクリーン 角バットフタ
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格2,230-7,005980 -2,314 -5,616 -4,230 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ丸型バット洗面器丸型バット深型組バット角バット角バット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
高さ(mm)138813---
深さ(mm)12.480----
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング