17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

丸型浅バット

丸型浅バット
通常単価(税別)
9802,712
税込単価
1,0782,983
通常出荷日:1日目~4日目

フタや目皿に最適なバット。【特長】・サイズは7・8・9・10・11・12・14インチの7種類。・パーツ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

丸型浅バット イメージ

丸型浅バット イメージ

規格(インチ)サイズ(mm)商品コード
7"φ180(直径180mm)(底内径152)×H13J02300001140
8"φ200(直径200mm)(底内径177)×H13J02300001150
9"φ230(直径230mm)(底内径202)×H13J02300001160
10"φ260(直径260mm)(底内径233)×H13J02300001170
11"φ290(直径290mm)(底内径268)×H13J02300001180
12"φ330(直径330mm)(底内径306)×H13J02300001190
14"φ360(直径360mm)(底内径339)×H13J02300001200

型番リスト

表示件数

サイズ(丸型バット)

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
7インチ
175
152
12.6
4519391017611
404-2221
90.000
1枚
10
5個
8インチ
200
177
12.6
4519391017512
404-2239
110.000
1枚
10
5個
9インチ
226
202
12.5
4519391017413
404-2247
188.000
1枚
10
5個
10インチ
256
233
12.5
4519391017314
404-2255
237.000
1枚
10
5個
11インチ
292
268
12.5
4519391017215
404-2263
303.000
1枚
10
5個
12インチ
327
306
12.4
4519391017116
404-2271
433.000
1枚
10
5個
14インチ
363
339
12.4
4519391017017
404-2280
530
1枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目
1,080
( 1,188 )
4日目
1,280
( 1,408 )
4日目
1,380
( 1,518 )
4日目
1,555
( 1,711 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
2,712
( 2,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

フタや目皿に最適なバット。
【特長】
・サイズは7・8・9・10・11・12・14インチの7種類。
・パーツの仕分け・保管に便利。
【用途】
・搬送ライン(コンベアーなど)上の移動用トレーに最適。
・オイルジョッキ・オイラーなどの受け皿。
・電子はかりなどの風袋用のせ皿に最適。
・店舗ディスプレイや保冷。保温ストック用として使用可能。
・ステンレス製品は100%リサイクルできるので環境にも優しい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型浅バットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水槽の受け皿として使用しています
5
満足度:5.0
円柱形の水槽の受け皿として購入、使用しています。深さがそれほどでないので、見栄え的に水槽の邪魔をすることなく、少量の水が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型浅バット
丸型パンチング浅バット
ステンレス抗菌洗面器
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット
抗菌生鮮バット
エコクリーン 角バットフタ
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格980-2,230 -7,0052,314 -5,616 -4,230 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ丸型バット丸型バット洗面器深型組バット角バット角バット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
高さ(mm)131388---
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)(銅含有)ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)ステンレス(SUS304)(銅含有)ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング