ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

延長コード(ポッキンプラグ付)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線色定格電線種電線長重量備考
PPTF10E黒15A/125V 1,500WSVCT3.5mm2×3芯10m2.7kg・屋内型
・ポッキンプラグ
・アース付
PPTF20E20m5.1kg

こんな工具の使用に最適

  • ねじ切り機
  • はつりハンマ
  • モルタルミキサー
  • エアーコンプレッサー
  • コアマシン
  • 電動ウインチ
  • シャーレンチ など

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

質量

(kg)

最小発注数量
10
2.7
1個
20
5.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,438円
( 16,982円 )
1日目
26,154円
( 28,769円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
【特長】
・3.5mm2スタミナトリプルポッキン/アース付。〔シュリンクパック入〕
・電圧降下しやすい大容量工具を使って安心。
・電圧ドロップ解消延長コード。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード(ポッキンプラグ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長コード(ポッキンプラグ付)
トリプルポッキン(アース付)
防雨ポッキン延長コード
ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付
スピコンハンドリール
トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格15,438円-18,095円10,943円22,848円22,113円9,741円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
プラグ形状その他その他その他その他その他-
定格電流(A)151515151515
電線仕様太さ(mm2)3.522222
電線仕様芯数(C)333333
仕様屋内用屋内用屋外用屋内用屋内用アース付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト