ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

直流溶接機 デジタルインバータ溶接機 三相200V専用

通常単価(税別)
353,404円
税込単価
388,744円
通常出荷日:2日目

ハイパワーでアークの安定性抜群、スパッタが少なくスムーズ作業!【特長】・Φ6.0棒をらくらく溶接!!・...

詳細を確認

型番:

DIGITAL300A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DIGITAL300Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
充電60~220
定格容量(kVA)
15.2
溶接母材(mm)
3.0-20.0
サイズ(mm)
W230×D490×H300
質量(g)
25000
補足
電撃防止機能付
使用率(%)
50

型番リスト

表示件数
型番
DIGITAL300A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353,404円
( 388,744円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ハイパワーでアークの安定性抜群、スパッタが少なくスムーズ作業!
【特長】
・Φ6.0棒をらくらく溶接!!
・軽量、コンパクト持ち運びに便利!手軽に出張工事!!
・電撃防止機能付:溶接ホルダーとアースホルダー間に出力される電圧による感電を防止するもので、特に高所作業において電撃による転落等を防止するために溶接休止時の出力電圧を30V以下に切り替える機能です(本機は18V以下に設定しています)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流溶接機 デジタルインバータ溶接機 三相200V専用の型番DIGITAL300Aのページです。 型番DIGITAL300Aに関する仕様情報を記載しております。
直流溶接機 デジタルインバータ溶接機 三相200V専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流溶接機 デジタルインバータ溶接機 三相200V専用
100V/200V兼用 業務用デジタルインバーター直流溶接機
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2A
単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2
メーカー日動工業日動工業スター電器製造スター電器製造エスコエスコ
通常価格353,404円108,977円45,290円345,677円68,414円58,486円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機その他溶接機アーク溶接機アーク溶接機
電圧(V)充電60~220単相200 / 単相100単相200単相200 / 単相100単相200単相100
定格容量(kVA)15.23.2(100V)、8.5(200V)101.9/5.97.5(5.3kW)ノンガス半自動溶接:2.55手棒溶接(MMA):2.4
溶接母材(mm)3.0-20.0100V:1.0-5.0、200V:3.0-12.0----
サイズ(mm)W230×D490×H300W148×D440×H232----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました