17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 7日以内

エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

通常単価(税別)
9,49784,652特別価格
税込単価
10,44793,117特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。・高硬度材加工用。・切りくず排出性抜群で高能率が可能...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■EPP-THの特長

    01.豊富なバリエーション
        ショート刃18アイテム、ミディアム刃9アイテム、ロング刃6アイテムコーナR 35アイテム追加で、側面切削から溝切削・座ぐり加工まで、あらゆるニーズに応えられます。
    02.高硬度鋼の高速切削
        耐酸化性に優れたTHコートの採用で特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
    03.抜群の切りくず排出性
        優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。
    04.高精度な仕上げ加工
        高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
     
    • 適応範囲
    • 加工用途
    エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH 【追加工対応品】  適応範囲
    エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH 【追加工対応品】  加工用途

    EPPM-TH : φ3~φ20 [ 9アイテム ]

    ■エポックスーパーコーティングTHの特長
    01.ナノ結晶コーティング
        ナノ結晶材料からなる新組成系皮膜の採用により、従来にない耐熱温度と高硬度化を実現した新開発のナノコンポジットコーティング材料です。
    02.高硬度鋼に最適
        プリハードン鋼から焼入れ鋼の高速切削・高能率加工に抜群の性能です。
    03.長寿命・高品質加工
        焼入れ鋼(45~60HRC):SKD11、SKD61、SKH、SUS420系 プリハードン鋼:CENA1、NAK80等で、長寿命・高品質加工が可能です。
    04.優れたドライ切削性能
        切削加工時における発熱が少なくドライ切削にも適します。

    外形図

    エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH 【追加工対応品】  外形図1

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
    • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
     
    エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH 【追加工対応品】  推奨切削条件表

    切削条件時の注意

    (1)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
    (2)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
    (3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
    (4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    CADデータ有無

    (2D/3D)

    刃径公差

    最小発注数量
    メーカー標準品
    3
    15
    6
    60
    2D/3D
    -0.015~0
    1個
    メーカー標準品
    4
    17
    6
    60
    2D/3D
    -0.015~0
    1個
    メーカー標準品
    5
    20
    6
    60
    2D/3D
    -0.015~0
    1個
    メーカー標準品
    8
    25
    8
    75
    2D/3D
    -0.02~0
    1個
    メーカー標準品
    10
    33
    10
    80
    2D/3D
    -0.02~0
    1個
    メーカー標準品
    12
    37
    12
    100
    2D/3D
    -0.02~0
    1個
    メーカー標準品
    16
    47
    16
    110
    2D/3D
    -0.02~0
    1個
    メーカー標準品
    20
    55
    20
    125
    2D/3D
    -0.02~0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,4979,212
    ( 10,133 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    10,123
    ( 11,135 )
    7日目
    11,254
    ( 12,379 )
    1日目
    15,077
    ( 16,585 )
    1日目
    20,211
    ( 22,232 )
    1日目
    25,432
    ( 27,975 )
    1日目
    57,917
    ( 63,709 )
    1日目
    84,652
    ( 93,117 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対酸化性に優れたTHコーティングを採用。
    ・高硬度材加工用。
    ・切りくず排出性抜群で高能率が可能。

    ご注意

    • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
    • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH
    エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□
    エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□
    エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□
    エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□
    エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH)
    メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
    通常価格9,497-8,640 -7,242 -7,144 -16,474 -5,261 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
    加工用途(加工形状)側面側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面平面 / 側面 / 溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなし
    コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
    よく一緒に購入される商品

    超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング