17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用ドライバビット 10本組セット

通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:6日目

電動ドリル用ドライバビット(10本組セット)、収納に便利なホルダー入りです。【特長】・全長45・65・...

詳細を確認
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • マグネット
    あり
  • 両頭/片頭
    両頭
  • 単品/セット/パック
    パック
  • 補足
    18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。収納に便利なホルダー付きです

型番:

DB2-4510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

電動ドリル用ドライバビット(10本組セット)の特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

10本組セット+No.2

製品番号使用範囲(mm)全長L(mm)重量(g)
DB2-4510+No.24590
DB2-6510+No.265145
DB2-11010+No.2110160
製品番号セット内容包装寸法(mm)
高さ×幅
材質
全長(mm)数量(本)
DB2-45104510 特殊合金鋼
DB2-65106510 特殊合金鋼
DB2-1101011010 特殊合金鋼
寸法図(DB2-4510):単位mm

寸法図(DB2-4510):単位mm

寸法図(DB2-6510)単位mm

寸法図(DB2-6510)単位mm

寸法図(DB2-11010)単位mm

寸法図(DB2-11010)単位mm

特長

  • 電動ドリルドライバー:一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂ける。
  • シャンク。

使用上の注意

  • インパクトが掛り過ぎると、ネジ山が潰れる恐れがある。
  • 斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となる。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

DB2-4510の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
45
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
重量(g)
90
補足
18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。収納に便利なホルダー付きです

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DB2-4510

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
45
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
6日目

詳細情報

基本情報

電動ドリル用ドライバビット(10本組セット)、収納に便利なホルダー入りです。
【特長】
・全長45・65・110mmの同一サイズ10本組セットです。
・特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。
・小さなビスもしっかりキャッチするマグネット付きです。
・収納に便利なホルダー付きです。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
【用途】
・インパクトドライバーで、No.2の+ビスの着脱に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用ドライバビット 10本組セットの型番DB2-4510のページです。 型番DB2-4510に関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用ドライバビット 10本組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用ドライバビット 10本組セット
電動ドリル用ドライバビット 6本組セット
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
サキスボスリムトーションビット 10本組
サキスボトーションビット 10本組
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ベッセルベッセルベッセル
通常価格2,550円2,199円1,268円2,442円 -1,838円 -1,431円 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました