ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニバーサルジョイント UN-3・UN-4・UN-6

通常単価(税別)
7,517円
税込単価
8,269円
通常出荷日:6日目

障害物のある所でのボルト・ナット着脱が可能なユニバーサルジョイント。【特長】・ラチェットハンドル、ユニ...

詳細を確認

型番:

UN-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UN-6の仕様・寸法情報

用途
手作業用ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
105
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
重量(g)
478
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UN-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,517円
( 8,269円 )
6日目

詳細情報

基本情報

障害物のある所でのボルト・ナット着脱が可能なユニバーサルジョイント。
【特長】
・ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイントを組み合わせて使用すれば、障害物のある狭い作業箇所でも作業可能。
・特殊鋼を使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐えることができる。
【用途】
・最大首振り角度30°で壁際や狭所などの作業に最適。

商品情報

製品仕様

ユニバーサルジョイント UN-3・UN-4・UN-6:関連画像

ユニバーサルジョイントの外観

ユニバーサルジョイント UN-3・UN-4・UN-6:関連画像

UN-3の外形寸法図
差込角 : 9.5mm
L : 50.2mm、D : 19mm、重量 : 66g

ユニバーサルジョイント UN-3・UN-4・UN-6:関連画像

UN-4の外形寸法図
差込角 : 12.7mm
L : 67.6mm、D : 25mm、重量 : 150g

ユニバーサルジョイント UN-3・UN-4・UN-6:関連画像

UN-6の外形寸法図
差込角 : 19.0mm
L : 104mm、D : 36mm、重量 : 478g

注意事項
  • ※ トルクの伝達率が低く、衝撃に弱いので乱暴に使わないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント UN-3・UN-4・UN-6の型番UN-6のページです。 型番UN-6に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント UN-3・UN-4・UN-6のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました