ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE ロングめがねレンチ(ストレート) M04 |
|
TONE 強力パワーレンチ 12-1200P |
|
TONE ロングめがねレンチ(45°) MB45 |
|
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート) M05 |
ボイド管抜きラチェット式レンチ。【特長】・ラチェット式にボイド管を巻き取ることができる。・フォーク部先...
詳細を確認
ボイド管ラチェットの外観

VR-300の外形寸法図
適応ボイド管
管サイズ : φ125(直径125mm)以下
管長さ : 500mm以下

VR-450の外形寸法図
適応ボイド管
管サイズ : φ150(直径150mm)以下
管長さ : 660mm以下
| 製品番号 | 使用範囲(mm) | 全長(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| VR-300 | ●管サイズ:φ125以下 ●管長さ:500mm以下 | 500 | 1,900 |
| VR-450 | ●管サイズ:φ150以下 ●管長さ:660mm以下 | 690 | 3,000 |
| 製品番号 | フォーク奥行(mm) l | フォーク外径(mm) φ | フォーク隙間(mm) W | ハンドル長さ(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| VR-300 | 300 | 31 | 5 | 240 | S-55C |
| VR-450 | 450 | 37 | 7 | 240 | S-55C |

1.打ち込む

2.巻く

3.抜き取る
注意事項
もともと現場の職人さんが鉄筋を溶接して作っておられ、メーカーが作るには同じようではプライドが・・そこで狭い場所えも作業出来る用ラチェットメーカーでもありますのでラチェット式にしました。
ボイド管抜きラチェット式レンチ。
【特長】
・ラチェット式にボイド管を巻き取ることができる。
・フォーク部先端は高周波焼き入れを施し耐久性抜群。
・先端差込部は50mmの段差を設けてあり、差し込みやすくなっている(VR-450)。
・差込を補助する為のハンマーで叩けるグリップ付。
・ハンドル部をL字型にできますので、早廻し可能(ハンドル部は空転する)。
【用途】
・施工段階で壁、スラブ、梁等に埋め込んだボイド管の取り外しに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

旭金属工業
丸型片口スパナ
5通常価格(税別):414円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,680円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

KTC(京都機械工具)
薄口スパナ(両口スパナ)
5通常価格(税別):3,008円~