ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

プリセット形絶縁トルクハンドルの外観

T-45NTZの外形寸法図
トルク調整範囲 : 10~45N・m
トルク精度 : ±3%
適応トルクヘッド : RH3 - 12THZR
使用電圧 : 240V以下

T-100NTZの外形寸法図
トルク調整範囲 : 20~100N・m
トルク精度 : ±3%
適応トルクヘッド : RH4 - 15THZR
使用電圧 : 240V以下

通信施設の電力工事での使用例

コンパクト設計

既存品に比べて外径が小さいため、作業効率アップにつながる。
絶縁ソケットレンチシリーズ
プラスチック材料のうちで最も絶縁性能の高いふっ素樹脂を粉体塗装で外周全面に2層コーテイングし、0.5mm厚の絶縁層を形成した超薄膜絶縁工具。既存の厚いプラスチックで保護された工具と比べ、かさばらずコンパクトなので通常工具と同じ操作性を発揮する。また、ナット周りに特別なスペースを要さない。
ふっ素樹脂粉体塗装規格
材質 : ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
膜厚 : 0.5mm±0.1mm(一層 : 黄色0.25mm+二層 : 赤色0.25mm)
注意事項
短絡防止用絶縁トルクレンチ。
【特長】
・最大使用電圧240V(1,000V×60秒絶縁試験済み)
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
・プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です
・予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします
・グリップ部分は透明フッ素チューブで保護してあります
【用途】
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に


TECH-EV
絶縁工具 ラチェットハンドル

トラスコ中山
絶縁ソケットレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ANEX
スリム絶縁ドライバー
4.8通常価格(税別):813円~

PBスイスツールズ
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
4通常価格(税別):1,016円~

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

スエカゲツール
3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
0通常価格(税別):92,382円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~