17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115

通常単価(税別)
5,8013,570
税込単価
6,3813,927
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製で錆にくく耐摩耗性に優れているラジオペンチ。【特長】・ステンレス製だから、サビにくく、優れ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.6
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    369-2132
  • 全長 (mm)
    130
  • ヘッド幅 (mm)
    14
  • グリップ幅 (mm)
    48
  • 重量 (g)
    50
  • 本体材質
    DSRIK6
  • 頭部厚さ (mm)
    6
  • 先端長さ (mm)
    35

型番:

PK-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ)115mmの詳細

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ)115mm イメージ

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ)115mm イメージ

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ)115mmの寸法

(単位:mm)

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ)115mm 寸法図

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ)115mm 寸法図

製品番号重量(g)包装寸法(mm)高さ×幅材質
PK-11550180×65SUS420J2

注意・禁止事項

  • ※ カッター部は銅線・軟線専用ですので、鉄線等の切断はできません。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 成形グリップは絶縁ではありません。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

PK-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
銅線切断能力(mm)
1.6
ばね
あり
トラスココード
369-2132
全長(mm)
130
ヘッド幅(mm)
14
グリップ幅(mm)
48
重量(g)
50
本体材質
DSRIK6
頭部厚さ(mm)
6
先端長さ(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PK-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8013,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製で錆にくく耐摩耗性に優れているラジオペンチ。
【特長】
・ステンレス製だから、サビにくく、優れた耐摩耗性
・先端くわえ部の歯は、細かく、がっちりとくわえられるから滑らない
・切断機能付き
・バネが交換可能
【用途】
・ホビーやアクセサリーの制作に
・電子部品の組み立て作業や医療機器関連に使用可能
・カッター部は、魚釣りのなどのテングスの切断に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115の型番PK-115のページです。 型番PK-115に関する仕様情報を記載しております。
ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115
三枚合せ斜ニッパ ND3-120
三枚合せ先曲りラジオペンチ
先細ラジオペンチ(バネ付)
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業スリーピークス技研ツノダ
通常価格5,8016,5525,1855,2504,5905,009
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
呼び寸法115120150150150150
銅線切断能力(mm)1.611.2-2.61.2
ばねありありありありありあり
トラスココード369-2132327-2401-369-2086--
全長(mm)130120150164--

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング