ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ソケットレンチセット SWS-310M

通常単価(税別)
18,881円
税込単価
20,769円
通常出荷日:6日目

12角ソケットを10点組み込んだソケットレンチセット(差込角9.5mm)。【特長】・ハンドル、プラグソ...

詳細を確認

型番:

SWS-310M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWS-310Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
セット内容
ソケット:6・8・9・10・12・14・17・19・21・23mm(12角)各1、プラグインソケット:PS-320、ラチェットハンドル:RH-3、エクステンションバー:EX-3125、ユニバーサルジョイント:UN-3
材質
特殊合金鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SWS-310M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,881円
( 20,769円 )
6日目

詳細情報

基本情報

12角ソケットを10点組み込んだソケットレンチセット(差込角9.5mm)。
【特長】
・ハンドル、プラグソケット、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、12角ソケット10点の計14点。
・パッと入って使いやすく、ボルト、ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。
・特殊鋼を使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐える仕様。
・専用ケース付きセット。
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット着脱に最適。
・電子部品、車両整備用工具としても幅広く使用可能。

商品情報

ソケットレンチセット SWS-310Mの詳細

ソケットレンチセット SWS-310M:関連画像

ソケットレンチセット SWS-310M イメージ

  • 製品番号:SWS-310M
  • 差込角:9.5mm(3/8")
  • セット内容:ソケット(12角)6・8・9・10・12・14・17・19・21・23mm、プラグソケット(PS-320)、ラチェットハンドル(RH-3)、エクステンションバー(EX-3125)、ユニバーサルジョイント(UN-3)
  • 重量:1,424g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット SWS-310Mの型番SWS-310Mのページです。 型番SWS-310Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット SWS-310Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット SWS-310M
ソケットレンチセット(差込角9.5mm) SWS-310S
ソケットレンチセット SWS-410M
ソケットレンチセット SWS-413M
ソケットレンチセット SWS-611M
ソケットレンチセット SWS-609M
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格18,881円17,877円19,997円25,100円103,065円64,054円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.712.71919
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/21/23/43/4
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました