ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サーフェイスソケットレンチセット(差込角12.7mm) SSS-417S

通常単価(税別)
31,325円
税込単価
34,458円
通常出荷日:6日目

22点を組み合わせたサーフェイスソケットレンチセット(差込角12.7mm)。【特長】・ハンドル2点、エ...

詳細を確認

型番:

SSS-417S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSS-417Sの仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
セット内容
サーフェイスソケット:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32mm(6角)各1、ラチェットハンドル:RH-4、スピンナハンドル:S-4、エクステンションバー:EX-415、フレックスエクテンションバー:EX-4075F、クロスバー:CB
材質
特殊合金鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSS-417S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,325円
( 34,458円 )
6日目

詳細情報

基本情報

22点を組み合わせたサーフェイスソケットレンチセット(差込角12.7mm)。
【特長】
・ハンドル2点、エクステンションバー2点、クロスバー、6角ソケット17点の計22点
・6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保
・動力用ソケットの基本は6角
・特殊鋼を使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐える仕様
・専用ケース付きセット
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット着脱に最適
・電子部品、車両整備用工具としても幅広く使用可能

商品情報

サーフェイスソケットレンチセット SSS-417Sの詳細

サーフェイスソケットレンチセット SSS-417S:関連画像

サーフェイスソケットレンチセット SSS-417S イメージ

  • 製品番号:SSS-417S
  • 差込角:12.0mm(1/2")
  • セット内容:ソケット(6角)8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(RH-4)、スピンナハンドル(S-4)、エクステンションバー(EX-415)、フレックスエクステンションバー(EX-4075F)、クロスバー(CB)
  • 重量:4,600g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーフェイスソケットレンチセット(差込角12.7mm) SSS-417Sの型番SSS-417Sのページです。 型番SSS-417Sに関する仕様情報を記載しております。
サーフェイスソケットレンチセット(差込角12.7mm) SSS-417Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーフェイスソケットレンチセット(差込角12.7mm) SSS-417S
サーフェイスソケットレンチセット SSS-413
サーフェイスソケットレンチセット SSS-310F
サーフェイスソケットレンチセット SSS-413F
ソケット(差込角 12.7mm)
ソケットセット 差込角12.7mm
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業SK-11SK-11
通常価格31,325円22,708円22,867円28,933円627円 -2,783円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目〜3日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/81/21/21/2
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品 ソケットセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました