17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

レジンクロスベルト Dシリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,0667,541
税込単価
1,1738,295
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

広範囲の金属研磨に使用されているレギュラータイプの研磨ベルト。【特長】・砥粒が強靭で切れ味がよく、研削...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

使用工具

砥粒

最適被削材

記号

用途詳細

トラスココード

ジョイント有無

ジョイント種類

砥材

最小発注数量
60
100
1525
-
A
一般金属
DAXB
一般金属
-
-
-
アルミナ
20個
80
100
1525
-
A
一般金属
DAXB
一般金属
-
-
-
アルミナ
20個
60
100
915
-
A
金属研磨全般
DAXB-K-FL
一般金属の研磨
-
-
-
アルミナ
1パック

10個入り

80
100
915
卓上装置
A
アルミニウム / 炭素鋼
DAXB-K-FL
炭​素​鋼​、​ア​ル​ミ​ニ​ウ​ム​な​ど​の​一​般​金​属​の​研​削​、​研​磨​に​効​果​。
322-5348
あり
バットジョイント
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
1パック

10個入り

150
100
915
-
A
金属研磨全般
DAXB-K-FL
一般金属の研磨
-
-
-
アルミナ
1パック

10個入り

180
100
915
卓上装置
A
アルミニウム / 炭素鋼
DAXB-K-FL
炭​素​鋼​、​ア​ル​ミ​ニ​ウ​ム​な​ど​の​一​般​金​属​の​研​削​、​研​磨​に​効​果​。
322-5283
あり
バットジョイント
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
1パック

10個入り

240
100
915
卓上装置
A
アルミニウム / 炭素鋼
DAXB-K-FL
炭​素​鋼​、​ア​ル​ミ​ニ​ウ​ム​な​ど​の​一​般​金​属​の​研​削​、​研​磨​に​効​果​。
322-5291
あり
バットジョイント
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
1パック

10個入り

320
100
915
卓上装置
A
アルミニウム / 炭素鋼
DAXB-K-FL
炭​素​鋼​、​ア​ル​ミ​ニ​ウ​ム​な​ど​の​一​般​金​属​の​研​削​、​研​磨​に​効​果​。
322-5305
あり
バットジョイント
アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
1パック

10個入り

80
200
1525
-
CC
金属
DCXB
一般金属の研磨
-
-
-
シリコンカーバイト
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151
( 1,266 )
19日目
1,066
( 1,173 )
19日目
7,541
( 8,295 )
5日目
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
5日目
5,682
( 6,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,625
( 6,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,625
( 6,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,132
( 2,345 )
19日目

詳細情報

基本情報

広範囲の金属研磨に使用されているレギュラータイプの研磨ベルト。
【特長】
・砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップする
・超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られる
・手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどない
【用途】
・自動車細部の研磨作業。
・アルミダイカストの研削作業
・ステンレスの研削、研磨作業
・作業工具などのバリ取り、黒皮取り
・その他、金属の重研削作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジンクロスベルト Dシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
バリ取り
5
満足度:5.0
切れずに長持ち、品質は大満足です。他社さんで購入していたのですが、送料無料で翌日着の上、値段も一番安いのでいつもお世話に...もっと読む
2人が参考にしています。
バンドペーパー
4
満足度:4.0
治工具、金型部品、竹串等を研いだりちょっとした加工で使用しています。 消耗したら交換してどんどん使用しますが、消費期限が...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトグラインダー
5
満足度:5.0
ベルトグラインダーの数が多くベルトのサイズも様々なので、注文しやすいのが助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンクロスベルト Dシリーズ
研磨材レジンクロスベルト
レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM
レジンクロスベルト BY10・BY20・EYB・EZB
仕上げベルト
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
メーカー三共理化学柳瀬三共理化学柳瀬ミスミトラスコ中山
通常価格1,066-128 -116 -93 -4,5151,853 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
基材不織布
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング