ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
通常価格(税別):9,075円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
エクセン
通常価格(税別):23,415円~
通常出荷日:在庫品1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
【特長】・ハンズフリー給水セット、切粉押出し棒などをご用意しております。
| 型番 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|
| DME | 簡易湿式セット | ミストダイヤ、ウェットモンドコアへの水の供給に。 ・タンク容量:4L ・ホース長さ:2m 電気ドリル及びドリル本体は含まれません。 |
| DMPE1 | 切粉押出し棒 | コア内部に詰まった切削片の除去に。 |
| ITPG | 位置決めガイド | ミストダイヤの位置決めに。 電気ドリル及びドリル本体は含まれません。 |
| PP | ダイヤカッター用位置決めプレート | ミストダイヤの位置決めに。 |
ハンズフリー給水セット
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能!
| 型番 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|
| PBSSH | ハンズフリー給水セット | ※ペットボトルは含まれません。 市販飲料用ペットボトル(500ml前後)をご使用下さい。 |
| PBHBC | ベルトクリップ | ペットボトル取り付け用。 ベルト、ポケット等に引っ掛けられます。 |
| PBHKIT | ハンズフリーキット | ※すでにペットボトル給水セットをご使用のお客様用。 |
| PBT1200 | ペットボトル用ホース | 全長:1,200mm |
| DMNV | 水量調整バルブ | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビット振動用SG
5通常価格(税別):985円~

ALPEN
コンクリートドリル F4フォルテ(SDSplusシャンク)
0通常価格(税別):647円~

SK-11
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
0通常価格(税別):965円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):780円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~