ツール用品技術窓口
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。【特長】・ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面...
詳細を確認
外観

パッケージ

使用例
| 刃先径 (mm) | 品番 | 全長 (mm) | ふところ深さ (mm) | 刃数 (枚) | センタードリル (品番) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 278P016 | 86 | 35 | 3 | PC6-69 (標準装備) |
| 17 | 278P017 | 4 | |||
| 18 | 278P018 | ||||
| 19 | 278P019 | ||||
| 20 | 278P020 | ||||
| 21 | 278P021 | ||||
| 22 | 278P022 | ||||
| 23 | 278P023 | PC8-69 (標準装備) | |||
| 24 | 278P024 | ||||
| 25 | 278P025 | ||||
| 26 | 278P026 | ||||
| 27 | 278P027 | ||||
| 28 | 278P028 | 6 | |||
| 29 | 278P029 | ||||
| 30 | 278P030 | ||||
| 31 | 278P031 | ||||
| 32 | 278P032 | ||||
| 33 | 278P033 | ||||
| 34 | 278P034 | ||||
| 35 | 278P035 | 8 | |||
| 36 | 278P036 | ||||
| 37 | 278P037 | ||||
| 38 | 278P038 | ||||
| 39 | 278P039 | ||||
| 40 | 278P040 | ||||
| 41 | 278P041 |
※ 上記以外の品番についてはカタログを参照ください。
| 品名 | 品番 | サイズ |
|---|---|---|
| PC6-69 | 278PCD669 | φ5.9×69L |
| PC8-69 | 278PCD869 | φ7.9×69L |
| PC8-94 | 278PCD894 | φ7.9×94L |
| PC8-120 | 278PCD8120 | φ7.9×120L |
※ φ22(刃先径22mm)以下:止めネジの寸法M6、φ23(刃先径23mm)以上:止めネジの寸法M8です。
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
【特長】
・ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能。
【用途】
・適合材:金属、ステンレス。
・穿孔可能材:塩ビ管、金属系サイディングボード、アルミ、スパイラルダクト、プラ排水マス、FRP、合成樹脂。

ハウスビーエム
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)

ハウスビーエム
バイメタルホルソー(回転用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハウスビーエム
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)
5通常価格(税別):2,953円~

大見工業
FAホールカッター(深穴用)
3.8通常価格(税別):4,828円~

トラスコ中山
TSLホールカッター(コバルトバイメタル刃)
4.8通常価格(税別):1,815円~

ウイニングボアー
ハイスピードカッター(超硬ホールソー)
4.5通常価格(税別):4,766円~

ハウスビーエム
トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)
4.5通常価格(税別):4,150円~

トラスコ中山
超硬ステンレスホールカッター TTG
4.1通常価格(税別):3,287円~

大見工業
超硬ロングホールカッター
4通常価格(税別):4,612円~

トラスコ中山
E型ホールカッター(電気ドリル専用)
4通常価格(税別):2,630円~

ユニカ
超硬ホールソーメタコア
0通常価格(税別):3,488円~