ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

デルタゴンビット回転用

通常単価(税別)
1,079円~1,918円
税込単価
1,187円~2,110円
通常出荷日:6日目

回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穴あけが可能。【特長】・ストレートシャンクです。(ただし、刃...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

有効長(mm)

最小発注数量
5.5
115
811-2985
65
1個
7.2
125
811-4774
75
1個
11
150
811-4776
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
6日目
1,232円
( 1,355円 )
6日目
1,918円
( 2,110円 )
6日目

詳細情報

基本情報

回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穴あけが可能。
【特長】
・ストレートシャンクです。(ただし、刃径≠シャンク径)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デルタゴンビット回転用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デルタゴンビット回転用
デルタゴンビット振動用
デルタゴンビット振動用SG
湿式 タイル用ダイヤドリル アクアショット
ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm
コンクリートドリル(回転・振動兼用)
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガハウスビーエム
通常価格1,079円-1,079円 -985円 -629円 -4,954円845円 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜3日目1日目1日目〜
穿孔可能材塩ビ管、押し出し成型セメント-----
適合電動機電気ドリル電気ドリル電気ドリルインパクトドリル、電気ドリル(二重絶縁、回転専用)軽量型ハンマードリル-
適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディング、ALC、FRP、普通タイルモルタル、ブロック、コンクリート、窯業系サイディングモルタル、ブロック、コンクリート、窯業系サイディング磁器タイル、石--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト