ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ |
|
ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。・長時間の使用でも体への負担が少な...
詳細を確認デルタゴンビットSDS-max
| 型番 | 刃先径 (mm) | 全長 L(mm) | 有効長 L(mm) | 刃数 |
|---|---|---|---|---|
| DLMAX145 | 14.5 | 305 | 165 | 3 |
| DLMAX18034 | 18.0 | 340 | 200 | |
| DLMAX21534 | 21.5 | 5 | ||
| DLMAX22034 | 22.0 | |||
| DLMAX23034 | 23.0 | |||
| DLMAX24038 | 24.0 | 380 | 260 | |
| DLMAX25038 | 25.0 | |||
| DLMAX26038 | 26.0 | |||
| DLMAX28042 | 28.0 | 420 | 300 | 6 |
| DLMAX30042 | 30.0 |
デルタゴンビットSDS-max(ロングサイズ)
| 型番 | 刃先径 (mm) | 全長 L(mm) | 有効長 L(mm) | 刃数 |
|---|---|---|---|---|
| DLMAX21554 | 21.5 | 540 | 400 | 5 |
| DLMAX22054 | 22.0 | |||
| DLMAX23054 | 23.0 | |||
| DLMAX24052 | 24.0 | 520 | ||
| DLMAX25052 | 25.0 | |||
| DLMAX26052 | 26.0 | |||
| DLMAX28057 | 28.0 | 570 | 450 | 6 |
| DLMAX30057 | 30.0 |
コンクリート、石材、デッキプレート+コンクリート、レンガ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,670円 ( 5,137円 ) | 1日目 |
5,511円 ( 6,062円 ) | 8日目 |
6,443円 ( 7,087円 ) | 6日目 |
7,963円 ( 8,759円 ) | 8日目 |
7,411円 ( 8,152円 ) | 6日目 |
5,936円 ( 6,530円 ) | 1日目 |
7,676円 ( 8,444円 ) | 8日目 |
6,575円 ( 7,233円 ) | 4日目 |
7,676円 ( 8,444円 ) | 6日目 |
7,107円 ( 7,818円 ) | 6日目 |
8,651円 ( 9,516円 ) | 6日目 |
7,366円 ( 8,103円 ) | 8日目 |
8,783円 ( 9,661円 ) | 1日目 |
10,716円 ( 11,788円 ) | 8日目 |
11,912円 ( 13,103円 ) | 6日目 |
11,780円 ( 12,958円 ) | 8日目 |
12,843円 ( 14,127円 ) | 8日目 |
17,204円 ( 18,924円 ) | 6日目 |
18,764円 ( 20,640円 ) | 6日目 |
【特長】
・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。
・長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
・真円に近い穴あけを実現。
・位置決め性能が向上。
・鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。
・デッキプレートを貫通。
・少ない外径摩耗。


HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)
5通常価格(税別):1,109円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

ミヤナガ
アンカー打込棒
0通常価格(税別):2,018円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~