17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホールソー278 スチールBOXキット

通常単価(税別)
28,87833,779
税込単価
31,76637,157
通常出荷日:4日目

【特長】・4種類をご用意しております。・鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。・厚み4m...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番品名セット内容
278BOXA電材Aキットサイズ:21、27、33 各2本
278BOXB電材Bキットサイズ:21、27、33、42、53 各1本
278BOXC管材Cキットサイズ:20、22、28、32、35 各1本
278BOXD管材Dキットサイズ:25、28、30、32、38、50 各1本

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
21 ~ 33
811-4770
1個
21 ~ 53
811-4771
1個
25 ~ 50
811-4773
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,878
( 31,766 )
4日目
31,231
( 34,354 )
4日目
33,779
( 37,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類をご用意しております。
・鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
・厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。
・ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけが可能。
・ステンレスもスムーズな穴あけ。
・センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
・板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。
・センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用。
・板厚4mmまでのFRP、合成樹脂板。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールソー278 スチールBOXキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールソー278 スチールBOXキット
超硬ホールソー
ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー
ツーバイマスホルソーセット
バイメタルホールソーセット
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
メーカーミヤナガ関西工具製作所ミヤナガハウスビーエムレノックスハウスビーエム
通常価格28,878-11,1002,140 -44,790 -13,898 -19,781
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目〜1日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーホールソー
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンク-SDSプラスストレートシャンクストレートシャンク
単品/セットセット単品-セットセット単品
適合電動機電気ドリル-電気ドリル---
被削材詳細鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板(以上センタードリルC形)、合成樹脂版(センタードリルT形)-塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング