17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

通常単価(税別)
16,32843,503
税込単価
17,96147,853
通常出荷日:1日目

折り曲げてもつぶれにくいスパイラル型ダクト。【特長】・風管への取り付けが容易な、絞り口タイプのレデュー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダクト
  • 本体生地厚み (mm)
    0.33
  • 基布
    ポリエステル繊維織物
  • 表面加工
    塩ビシートをラミネート加工
  • 内容量
    1本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

フレキシブルダクト 風管・スタンダードタイプ:関連画像

RFD-320S レデューサー付

規格表

品番 ダクト径×長さ
(mm×m)
本体生地厚み
(mm)
適合送風機
最大口径(mm)
質量
(kg)
レデューサー径
RFD-200S 200×5 0.33 200 2.5 230mm
RFD-230S 230×5 0.33 230 3.1 260mm
RFD-280S 280×5 0.33 280 4.1 310mm
RFD-320S 320×5 0.33 320 4.6 350mm
RFD-520S 520×5 0.33 520 7.7 550mm

製品の基本仕様・特長

  • 風管・スタンダードタイプ
  • 耐熱温度:50℃
  • (財)日本防炎協会認定品
  • レデューサー付
  • 吊り金具

材質

  • 基布:ポリエステル繊維織物
  • 表面加工:塩ビシートをラミネート加工

製造国

  • 日本

図面

RFD-200S

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m RFD-200S図面

RFD-230S

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m RFD-230S図面

RFD-280S

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m RFD-280S図面

RFD-320S

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m RFD-320S図面

RFD-520S

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m RFD-520S図面

使用方法・使用事例

使用事例

フレキシブルダクト 風管・スタンダードタイプ:関連画像

使用方法

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m 取扱説明書-1フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m 取扱説明書-2フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m 取扱説明書-3フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m 取扱説明書-4

開発者からのコメント

開発秘話

お客様のご要望にお応えし、送風機への接続を考え、レデューサー部の絞り紐を取付け、簡単に接続できるようにしました。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ダクト径x長さ(mmxm)

  • トラスココード

  • 適合送風機最大口径(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ダクト径x長さ

(mmxm)

トラスココード

適合送風機最大口径

(mm)

質量(g)

レデューサー径

(mm)

内容量

最小発注数量
200×5
178-1898
200
2500
230
1本
1個
230×5
178-1901
230
3100
260
1本
1個
280×5
178-1910
280
4100
310
1本
1個
320×5
178-1928
320
4600
350
1本
1個
520×5
178-1936
520
7700
550
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,328
( 17,961 )
1日目
16,790
( 18,469 )
1日目
20,502
( 22,552 )
1日目
23,395
( 25,735 )
1日目
43,503
( 47,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

折り曲げてもつぶれにくいスパイラル型ダクト。
【特長】
・風管への取り付けが容易な、絞り口タイプのレデューサー付。
・ダクト同士はカップリングにより、簡単に接続可能。
・ポリエステルターポリンで、防炎処理された生地を使用。
【用途】
・倉庫作業やマンホール内の換気に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5mのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
換気用
4
満足度:4.0
工場内の換気に取り付け使用しました。 機能は問題なく質も良いです。
0人が参考にしています。
ダクト
5
満足度:5.0
集塵機の屋外への廃棄のダクトで使用しています。 1年間ほど使っていますが、特にトラブルなども無く 使えています。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
この商品は会社の配管設備(主に排気用)として購入・使用しました。使用に際しては今のところ特に問題ないように思います。設置...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の換気用に
5
満足度:5.0
夏場・エアコンをつける前に送風機と併用して使用しましたが問題ありません。まずは熱い空気を外へ逃がしてエアコンをつけると節...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q2本以上を接続するには、どのようにしますか?
A
カップリングにより確実に接続することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m
フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m
フレキシブルダクト ファスナー接続タイプ 長さ:5m
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,328-16,457 -50,833 -20,208 -16,432 -9,133 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプダクトダクトダクトダクトダクトダクト
本体生地厚み(mm)0.330.350.350.350.350.028
基布ポリエステル繊維織物ポリエステルターポリンガラス繊維織物-ポリエステルターポリンポリエチレンテレフタレート
表面加工塩ビシートをラミネート加工塩ビシートをラミネート加工シリコン樹脂コーティング-塩ビシートをラミネート加工-
内容量1本1セット(ダクト本体・収納袋)1本-1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト