ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブラックホールソー

ブラックホールソー HNC-30
通常単価(税別)
3,840
税込単価
4,224
通常出荷日:1日目

【特長】・厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。・超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品...

詳細を確認

型番:

HNC-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNC-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
30
ふところ深さ(mm)
11
シャンク径・MT No
10
全長(mm)
83
刃数
不等
適合電動機
電気ドリル・ボール盤など ※三つ爪チャックに取り付け可能
被削材詳細
ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP、ほか
適応板厚(mm)
4.5
ドリル径(mm)
6

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HNC-30

外径

(mm)

シャンク径・MT No

最小発注数量
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,840
( 4,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。
・超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。
・独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
【用途】
・ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックホールソーの型番HNC-30のページです。 型番HNC-30に関する仕様情報を記載しております。
ブラックホールソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックホールソー
ハイスバイメタルホールソー
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)
軽量ハンマードリル用コアドリル
ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)
ブレイズダイヤVPCタイプ
メーカーニコテックニコテックサンコーテクノユニカハウスビーエムユニカ
通常価格3,8406,29210,000 -8,953 -58,225 -27,689 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目2日目〜
商品タイプホールソーホールソーコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)11-15080150110
全長(mm)83-----
刃数不等4~6----
適合電動機電気ドリル・ボール盤など ※三つ爪チャックに取り付け可能電気ドリル・ボール盤など ※三つ爪チャックに取り付け可能----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング