ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • ふところ深さ(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイスバイメタルホールソー

ハイスバイメタルホールソー HBM-75
通常単価(税別)
6,292
税込単価
6,921
通常出荷日:1日目

【特長】・赤のバイメタル。厚さ3.2mmまでの鋼板・鋳鉄・塩化ビニールなどの穴あけに。・高級ハイス(M...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

HBM-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBM-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
75
ふところ深さ(mm)
38
シャンク径・MT No
13
全長(mm)
117
刃数
4~6
適合電動機
電気ドリル・ボール盤など ※三つ爪チャックに取り付け可能
被削材詳細
軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、ほか
適応板厚(mm)
3.2
ドリル径(mm)
6

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HBM-75

外径

(mm)

ふところ深さ

(mm)

シャンク径・MT No

全長

(mm)

最小発注数量
75
38
13
117
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,292
( 6,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤のバイメタル。厚さ3.2mmまでの鋼板・鋳鉄・塩化ビニールなどの穴あけに。
・高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
・豊富なサイズをご用意し、あらゆる用途に対応します。
・コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】
・軟鋼・鋳鉄・ステンレス・ アルミ・プラスチック他。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスバイメタルホールソーの型番HBM-75のページです。 型番HBM-75に関する仕様情報を記載しております。
ハイスバイメタルホールソーのレビュー
4.5平均満足度:4.539件のレビュー
穴あけ
5
満足度:5.0
φ15を購入。 ステンレス板厚2を十数回あけたが問題なし。 刃の部分、オレンジの塗装がすぐはげるが塗る意味あるのかな。
2人が参考にしています。
制御盤の穴あけ
5
満足度:5.0
歯が薄いので、普通のホールソーより早く穴あけが出来ます。 歯が薄い分、キリ粉も減ります。
2人が参考にしています。
制御盤穴あけ
5
満足度:5.0
使用頻度は少ないのですが、切れ味もよく作業性はよかったです。
1人が参考にしています。
金属への穴あけ
5
満足度:5.0
切れ味もよく、価格も安価で良い品物です。 耐久性がもう少し良ければいいのですが、切れなくなったら新品に交換するのが良いの...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の穴開け用に
3
満足度:3.0
今回は板厚も薄かったこともあり、穴開け時の振動が少なく、精度の高い加工ができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスバイメタルホールソー
ブラックホールソー
TSLホールカッター(コバルトバイメタル刃)
単機能コアドリル E&S 複合材用(回転ドリル用)
FRPホールカッター
ブレイズダイヤVPCタイプ
メーカーニコテックニコテックトラスコ中山ユニカ大見工業ユニカ
通常価格6,2923,8401,815 -8,859 -7,749 -34,683
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーコアドリルホールソーコアドリル
刃数4~6不等----
適合電動機電気ドリル・ボール盤など ※三つ爪チャックに取り付け可能電気ドリル・ボール盤など ※三つ爪チャックに取り付け可能----
被削材詳細軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、ほかステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP、ほか----
適応板厚(mm)3.24.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング