17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

下棚 HLT型

下棚 HLT型

通常単価(税別)
6,6318,660
税込単価
7,2949,526
通常出荷日:4日目

HLT型作業台下棚。HLT型。商品タイプ:作業台アタッチメント(オプション)最大積載量(kg):50適...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HLT-1200/HLT-1200W/HLT-1500/HLT-1500W/HLT-1800/HLT-1800W/HLT-900/HLT-900W

下棚 HLT型 図面

使用方法・使用事例

使用方法

下棚 HLT型 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅寸法

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
グリーン
4989999645415
466-9959
1054
4500.0
1枚
1個
ホワイト
4989999583755
466-9967
1054
4500.0
1枚
4個
グリーン
4989999645439
432-2720
1354
5500.0
1枚
1個
ホワイト
4989999543971
466-9975
1354
5500.0
1枚
4個
グリーン
4989999645453
466-9983
1654
7500
1枚
2個
ホワイト
4989999583762
466-9991
1654
7500
1枚
1個
グリーン
4989999645477
467-0019
754
3500.0
1枚
4個
ホワイト
4989999578096
467-0027
754
3500.0
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,320
( 8,052 )
4日目
7,320
( 8,052 )
4日目
7,934
( 8,727 )
4日目
7,934
( 8,727 )
4日目
8,659
( 9,525 )
4日目
8,660
( 9,526 )
4日目
6,631
( 7,294 )
4日目
6,631
( 7,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

HLT型作業台下棚。
HLT型。
商品タイプ:作業台アタッチメント(オプション)
最大積載量(kg):50
適合機種:GW型、UT型、HW型、DW型
材質:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

下棚 HLT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下棚 HLT型
下棚 AELT型
下棚 AEWLT型
上棚 YUR-B型 側面取付用
上棚 YUR-A型 背面取付用
キャビネット D型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,631-5,564 -6,430 -7,663 -7,631 -48,371 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)250240240260260660
高さ (mm)302323385375415
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大積載量(kg)5020202020-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング