17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素オイルスプレー テフオイルスプレー

通常単価(税別)
2,546
税込単価
2,801
通常出荷日:1日目

【特長】・白色固体潤滑剤・ふっ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。高精度で複...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    不乾燥軟質性
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • 最低使用温度
    ~-10℃
  • トラスココード
    123-0891
  • 質量(g)
    400
  • 本体/オプション
    本体
  • 淡黄白色
  • 用途
    産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。
  • 主成分
    鉱物油、ふっ素樹脂(PTFE)、溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

PTFE-420SP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

フッ素オイルスプレー テフオイルスプレー 取扱説明書

PTFE-420SPの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
不乾燥軟質性
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
トラスココード
123-0891
質量(g)
400
本体/オプション
本体
淡黄白色
用途
産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。
主成分
鉱物油、ふっ素樹脂(PTFE)、溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTFE-420SPPTFE-420SP
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,546
( 2,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色固体潤滑剤・ふっ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。高精度で複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。
・防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
【用途】
・産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素オイルスプレー テフオイルスプレーの型番PTFE-420SPのページです。 型番PTFE-420SPに関する仕様情報を記載しております。
フッ素オイルスプレー テフオイルスプレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
軸受への注油
4
満足度:4.0
最近、単数ではなく、複数2本とか5本や10本単位とかでしか購入できない商品が増えて困ってます。大きな事業所ならともかく、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素オイルスプレー テフオイルスプレー
電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー
αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)
潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056
NICドライ潤滑剤スプレーⅡ
モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)
メーカートラスコ中山クリューバー(NOKクリューバー)トラスコ中山呉工業ダイゾーニチモリ住鉱潤滑剤
通常価格2,5466,8781,7401,0302,9541,615
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性不乾燥軟質性持続性-持続性乾燥被膜乾燥被膜
最高使用温度~100℃~200℃~400℃~200℃~300℃~100℃
最低使用温度~-10℃~-40℃~-20℃~-20℃~-40℃~0℃
トラスココード123-0891-121-0114---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト