17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター用 コニカルエアー ノズル TD-CAN

エアダスター用 コニカルエアー ノズル

通常単価(税別)
1,817
税込単価
1,999
通常出荷日:1日目

12個の穴から強力なエアが円錐状にでる エアダスター。【特長】・流量アップで静音(68dB)タイプ。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ (mm)
    15
  • ノズル口径 (mm)
    1X12
  • ノズル取付口
    G1/8
  • トラスココード
    288-2141
  • 質量(g)
    10
  • 特長
    12個の穴から強力なエアが円錐状にでます。流量アップで静音(68dB)タイプです。効率の良い静かで柔らかいブローです。

型番:

TD-CAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアダスター用 コニカルエアー ノズルの詳細

エアダスター用 コニカルエアー ノズル 商品イメージ

エアダスター用 コニカルエアー ノズル 商品イメージ

エアダスター用 コニカルエアー ノズル 使用イメージ

エアダスター用 コニカルエアー ノズル 使用イメージ

エアダスター用 コニカルエアー ノズルの仕様

 

(単位:mm)

 

エアダスター用 コニカルエアー ノズル 寸法図

エアダスター用 コニカルエアー ノズル 寸法図

  • ノズル口径:1×12mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長:15mm
  • 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 質量/質量単位:23g
  • 生産国:日本
  • 使用流体:圧縮空気
  • 使用温度:-10~+60℃
  • 最高使用圧力:1.0MPa

使用上のご注意

  • ※ 空気圧力は、最高使用空気圧力以上では、使用しないで下さい。
  • ※ 作業前、作業中、作業後のエアーガンの保守点検作業は、必ず全ての残圧をゼロにした状態を確認した上で、行なって下さい。
  • ※ 作業前必ず取り付けられている各部品の緩みなどがないか点検して下さい。尚、緩みなどがあった場合は確実に取り付けたことを確認の上、作業して下さい。
  • ※ 人、動物もしくは生き物などに向けてエアーガンの引き金を引かないで下さい。
  • ※ 保護具(例:マスク、手袋、耳栓、眼鏡)等、体に危険を及ぼさないよう、万全の服装、保護具を装備して作業を行うことを義務づけて下さい。
  • ※ 作業中に何らかの製品異常が発生した場合は、作業をすぐ中止してください。
  • ※ エアーガンからコンプレッサーまでの回路全てにおいての安全確認は必ず行って下さい。

TD-CANの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
ノズル長さ(mm)
15
ノズル口径(mm)
1X12
ノズル取付口
G1/8
トラスココード
288-2141
質量(g)
10
特長
12個の穴から強力なエアが円錐状にでます。流量アップで静音(68dB)タイプです。効率の良い静かで柔らかいブローです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-CAN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,817
( 1,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

12個の穴から強力なエアが円錐状にでる エアダスター。
【特長】
・流量アップで静音(68dB)タイプ。
・効率の良い静かで柔らかいブロー。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター用 コニカルエアー ノズルの型番TD-CANのページです。 型番TD-CANに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター用 コニカルエアー ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター用 コニカルエアー ノズル
エアダスター用フラットノズル
エアダスター用曲がりノズル
エアダスター用プロテクターノズル
エアダスター用ニードルノズル
トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8173,3809301,8562,8203,333
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル長さ(mm)1525145309547
ノズル口径(mm)1X12322115
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
トラスココード288-2141284-3790228-0698284-3773284-3811228-0671
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング