17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター 標準ノズル

通常単価(税別)
5402,741
税込単価
5943,015
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・用途に合わせて、ノズルを買い足していただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。

  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 材質1
    真鍮
  • 特長
    用途に合わせて、ノズルを買い足していただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TD-18-0N

エアダスター 標準ノズル  図面1

TD-18-1N

エアダスター 標準ノズル  図面2

TD-18-2N

エアダスター 標準ノズル  図面3

TD-18-3N

エアダスター 標準ノズル  図面4

TD-18-5N

エアダスター 標準ノズル  図面5

使用方法・使用事例

使用事例

エアダスター 標準ノズル セット例

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • ノズル外径(mm)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

ノズル外径(mm)

材質2

材質

最小発注数量
24
228-0639
4989999352375
15
-
表面処理:ニッケルメッキ
真鍮(ニッケルメッキ)
1個
100
228-0647
4989999352382
20
7
表面処理:ニッケルメッキ
真鍮(ニッケルメッキ)
1個
200
282-5309
4989999348323
31
5
表面処理:クロムメッキ
真鍮(クロームメッキ)
1個
300
228-0655
4989999352399
36.000
5
表面処理:クロムメッキ
真鍮(クロームメッキ)
1個
500
228-0663
4989999352405
53.000
5
表面処理:クロムメッキ
真鍮(クロームメッキ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
1日目
2,470
( 2,717 )
1日目
2,741
( 3,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて、ノズルを買い足していただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスター 標準ノズルのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
エアダスターの先端
5
満足度:5.0
色々な種類があるので、ブローする場所によって変えられるし便利です。 標準ノズルは吐出量もよく使いやすい。
0人が参考にしています。
エヤーブローに使用
5
満足度:5.0
少し奥まった場所のエヤーブローに最適です 長さもいろいろあり非常に便利です
0人が参考にしています。
替えノズル
4
満足度:4.0
トラスコのエアダスターはノズルが豊富で 先端交換するだけでノズル長変えられて便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター 標準ノズル
エアダスターノズル 高剛性タイプ
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル
エアダスター伸縮ノズル
エアダスター用フラットノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格540-1,420 -3,4992,1691,697 -3,380
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル口径(mm)222223
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
材質1真鍮真鍮----
特長用途に合わせて、ノズルを買い足していただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。用途に合わせて取り替えが可能です。外径が9ミリと太いタイプで高剛性です。本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。ノズル管の長さが自由に調整できます。ノズル先端に保護キャップが付いているため安全です。ワークから20cmの距離をあけてエアブローした場合に約25cm程度の扇形のパターンでエアが出てきますので、平面をエアブローする時には丸ノズルエアブローより効率良く作業ができます。
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング