ツール用品技術窓口

配管職人用水平器

通常単価(税別)
6,114円
税込単価
6,725円
通常出荷日:1日目

1本で6役。1/50・1/100・水平・垂直・45°・マスレベルが測定できます。

  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    330
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    56
  • 厚み (mm)
    26
  • 精度
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 厚さ(mm)
    26
  • JANコード
    4993711584050
  • 質量(g)
    290.000
  • トラスココード
    405-0568
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 全長(mm)
    330
  • 垂直・45°気泡管 感度
    0.66mm/m=0.0382°
  • 丸型マス測定気泡管 感度
    1.33mm/m=0.0746°
  • 気泡管
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途
    排水設備工事。
  • 材質
    アルミ
  • 水平・勾配気泡管 感度:
    0.5mm/m=0.0286°

型番:

HL-330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HL-330の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
330
マグネット
なし
高さ(mm)
56
厚み(mm)
26
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
厚さ(mm)
26
JANコード
4993711584050
質量(g)
290.000
トラスココード
405-0568
材質1
本体:アルミ
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
全長(mm)
330
垂直・45°気泡管 感度
0.66mm/m=0.0382°
丸型マス測定気泡管 感度
1.33mm/m=0.0746°
気泡管
アクリル樹脂(PMMA)
用途
排水設備工事。
材質
アルミ
水平・勾配気泡管 感度:
0.5mm/m=0.0286°
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-330
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,114円
( 6,725円 )
1日目

詳細情報

基本情報

1本で6役。1/50・1/100・水平・垂直・45°・マスレベルが測定できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管職人用水平器の型番HL-330のページです。 型番HL-330に関する仕様情報を記載しております。
配管職人用水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管職人用水平器
トビレベル-2 (水平器)
コンパクトデジタル水平器
デジタル水平器,銀色
トビレベル・プロ 水平器
水平器 ハンディレベル コンパクト
メーカーアカツキ製作所エビスアカツキ製作所STSエビスシンワ測定
通常価格6,114円3,095円 -8,666円6,964円3,298円 -1,560円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプ水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器水平器
長さ(mm)330120107416160100
マグネットなし1か所1か所4か所1か所1か所
高さ(mm)564355504351
厚み(mm)261618211616
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました