ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ボンダス ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm) |
|
ボンダス 六角L-レンチセット ロング(インチサイズ) |
|
ホーザン 六角レンチセット W-91 |
独自鋼材「プロテニアム合金鋼」を使用したエクストラロングタイプのハイトルクレンチ。 【特長】 ・長手...
詳細を確認
商品画像(写真はHLX9MB)
商品内容
| 型番 | セット内容 |
|---|---|
| HLX6MB | 1.5、2、2.5、3、4、5mm |
| HLX7MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm |
| HLX9MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm |
| HLX15MB | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、 5、5.5、6、7、8、9、10mm |
| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 |
|---|---|---|
| ZL1.27MM | 1.27mm | 15×74mm |
| ZL1.5MM | 1.5mm | 15×92mm |
| ZL2MM | 2mm | 18×102mm |
| ZL2.5MM | 2.5mm | 20×115mm |
| ZL3MM | 3mm | 22×130mm |
| ZL3.5MM | 3.5mm | 25×138mm |
| ZL4MM | 4mm | 26×148mm |
| ZL4.5MM | 4.5mm | 30×157mm |
| ZL5MM | 5mm | 32×165mm |
| ZL5.5MM | 5.5mm | 35×179mm |
| ZL6MM | 6mm | 37×179mm |
| ZL7MM | 7mm | 40×190mm |
| ZL8MM | 8mm | 44×205mm |
| ZL9MM | 9mm | 47×212mm |
| ZL10MM | 10mm | 49×223mm |
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。
独自鋼材「プロテニアム合金鋼」を使用したエクストラロングタイプのハイトルクレンチ。
【特長】
・長手が標準より2割長く、作業性に優れている。
・レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計、そのため非常になめにくく、長く使用が可能。
・ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキ。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出せる。


PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):6,465円

TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
4.3通常価格(税別):675円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,213円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット
4.8通常価格(税別):4,659円~