ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

全長50mmプロホールド・トルクスソケットビット

通常単価(税別)
2,753円
税込単価
3,028円
通常出荷日:6日目

特殊ナイロン樹脂によってビットを固定させるソケットビット。 【特長】 ・ビットは摩擦したら交換すること...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

規格

RoHS2(10物質)?最小発注数量
810-8836
T7
対応
1個
810-8837
T8
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,753円
( 3,028円 )
6日目
2,753円
( 3,028円 )
6日目

詳細情報

基本情報

特殊ナイロン樹脂によってビットを固定させるソケットビット。
【特長】
・ビットは摩擦したら交換することができ、ネジを使っての装着がなくわずらわしさがない。
・摩耗したビットはポンチなどでソケットの裏から叩くと簡単に抜ける。
・新しいビットはハンマーでソケットに押し込むだけでガッチリ入る。
・サイズにより手での脱着も可能。
【用途】
・ラチェット工具などに装着して使用可能。

商品情報

ビット交換ができるソケットビット

品番:44240(T40)

品番:44240(T40)

全長50mmプロホールド・スターソケットビットの寸法

差込角
(ソケット)
差込角
(ビット)
型番規格全長
6.35mm3mm44007(T7)T750mm
6.35mm3mm44008(T8)T850mm
6.35mm3mm44009(T9)T950mm
6.35mm3mm44010(T10)T1050mm
6.35mm3mm44015(T15)T1550mm
6.35mm4mm44020(T20)T2050mm
6.35mm4mm44025(T25)T2550mm
6.35mm5mm44027(T27)T2750mm
6.35mm5mm44030(T30)T3050mm
9.5mm6mm44240(T40)T4050mm
9.5mm8mm44247(T47)T4750mm
9.5mm9mm44250(T50)T5050mm
9.5mm10mm44255(T55)T5550mm
12.7mm12mm44260(T60)T6050mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全長50mmプロホールド・トルクスソケットビットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようにソケットからビットを交換できますか?
A
軽くピンポンチなどの工具を使ってソケットから押し出しでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全長50mmプロホールド・トルクスソケットビット
ボールポイント ソケットビット 単品(軸寸法 50mm)
プロホールド HEX(六角) ソケットビット
9.5mm差込 トルクスビットソケット(丸軸) 全長100mm
インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm
エクステンション 300mm・500mm
メーカーボンダスボンダスボンダスKOKEN 山下工業研究所トップ工業EARTH MAN
通常価格2,753円1,481円1,194円1,283円 -1,290円 -1,596円
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目9日目2日目〜5日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.35--9.512.76.35
軸寸法(mm)505050---
差込角(ビット)(mm)3-----
表面加工プロガード加工プロガード加工プロガード加工---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト