17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラフルジョッキ

通常単価(税別)
820
税込単価
902
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・油種ごとに色分けができて便利です。・広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。・目盛り付です...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    160
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 付属品
    ノズル(160mm)
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 目盛間隔(ml)

  • 容量(L)

  • ノズル長(mm)

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

高さ(mm)

目盛間隔(ml)

容量(L)

ノズル長(mm)

直径(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
2000
145
170
400-9827
4989999148688
175.000
270
500
2
160
170
1個
10
5個
2000
145
170
400-9797
4989999148657
175.000
270
500
2
160
170
1個
10
5個
2000
145
170
400-9819
4989999148671
175.000
270
500
2
160
170
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油種ごとに色分けができて便利です。
・広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。
・目盛り付です。
・別売オプション(TOJ-LN)でロングノズル(530mm)に取り替え可能です。
・機械油などの移し替えに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラフルジョッキのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
給油
5
満足度:5.0
工作機械への給油のために利用しています。持ちやすくて使い勝手もとてもよいです。また、購入しようと思います。
0人が参考にしています。
装置メンテナンスの道具
5
満足度:5.0
ギヤードモーターへギヤオイルを入れるためのジョッキを探しておりました。頻繁に使用する予定がないために安価な物を探しており...もっと読む
0人が参考にしています。
潤滑油を入れるため
5
満足度:5.0
D68のの潤滑油を注ぐのに使用しています。問題なく使用出来ています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラフルジョッキ
オイラー
オイラー フレキノズル
オイラー 固定式ノズル
カラフルジョッキ替ノズル
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8202,058 -990 -1,070450435 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)160-----
材質1ポリエチレン(PE)本体:スチール-スチール(亜鉛メッキ)ノズル:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
付属品ノズル(160mm)固定式ノズル----
材質ポリエチレン(PE)スチールPVC(塩化ビニール)スチール(亜鉛メッキ)--
内容量1個1個1本1本1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング