17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業台 DWR型

通常単価(税別)
134,063268,538特別価格
税込単価
147,469295,392特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみ式、省収納スペースタイプの作業用踏台です・積み重ねて保管できます【用途】・工場・倉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 天板寸法(mm)
    500×526
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    107
  • 材質1
    アルミ合金
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

組立不要の折りたたみ式の作業台

DWR-90A

DWR-90A

DWR-120A

DWR-120A

DWR-150A

DWR-150A

背面キャスター(φ100(直径100mm)、ゴム製)

背面キャスター(φ100(直径100mm)、ゴム製)

積み重ねて保管できるので何台あっても保管場所に困らない

積み重ねて保管できるので何台あっても保管場所に困らない

折りたたみ式作業台 DWR型の寸法と仕様

型式天場の高さm段数設置寸法mm保管収納寸法mm質量kg
昇降面[W]奥行[D]長さ奥行
DWR-90A0.9036311220139063533512.2
DWR-120A1.2046831413169068533513.8
DWR-150A1.5057361607199074033516.8
DWR-180A1.8067881802229079033518.5
支柱形状(単位:mm)

支柱形状(単位:mm)

踏ざん形状(単位:mm)

踏ざん形状(単位:mm)

アルミ合金製

アルミ合金製

折りたたみ式

折りたたみ式

折りたたみ式作業台 DWR型の機能紹介

作業台を開くだけで使用可能。従来のようなわずらわしいロック作業が不要なので作業効率もアップ。

作業台を開くだけで使用可能。従来のようなわずらわしいロック作業が不要なので作業効率もアップ。

使用前には止め金具がロックされていることを必ず確認してください。

使用前には止め金具がロックされていることを必ず確認してください。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 手すり

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手すり高さ(mm)

  • 質量(g)

  • 収納時全長(m)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

手すり

JANコード

トラスココード

手すり高さ(mm)

質量(g)

収納時全長(m)

段数(段)

内容量

最小発注数量
0.9
なし
4989247228018
393-4357
-
12200.0
1.39
3
1台
1個
1.2
なし
4989247228025
393-4314
-
13800.0
1.69
4
1台
1個
1.5
なし
4989247228032
393-4322
-
16800.0
1.99
5
1台
1個
1.8
なし
4989247228049
393-4331
-
18500.0
2.29
6
1台
1個
2.1
あり
4989247228056
249-4298
900
32400.0
2.64
7
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,06396,284
( 105,912 )
1日目
144,787103,986
( 114,385 )
1日目
154,688111,096
( 122,206 )
1日目
165,414118,800
( 130,680 )
1日目
268,538194,367
( 213,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式、省収納スペースタイプの作業用踏台です
・積み重ねて保管できます
【用途】
・工場・倉庫などでの作業に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台 DWR型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手すりを付けたまま折りたたみはできますか。
A
いいえ、できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式作業台 DWR型
折りたたみ式作業台 リョーマ
折りたたみ式作業台 DXE
連結式作業台 DG型
折りたたみ式作業台 テンノリ
ピカ 小型作業台 DXK型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格134,063-21,191 -34,717 -23,705 -34,844 -59,971
通常出荷日1日目1日目1日目9日目〜1日目〜1日目
商品タイプ作業用踏台--作業用踏台-作業用踏台
最大使用質量(Kg)120--100-150
天板寸法(mm)500×526--500×350-500×533
踏ざん踏面幅(mm)107----43
材質1アルミ合金--アルミ合金-アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング