ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

光触媒 (TiO2)抗菌・消臭スプレー (ノンガスタイプ)

光触媒 (TiO2)抗菌・消臭スプレー (ノンガスタイプ) TC-TKS270
  • 光触媒 (TiO2)抗菌・消臭スプレー (ノンガスタイプ)
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円
通常出荷日:1日目

【特長】・酸化チタン(Ti[[O2]])光触媒を配合した抗菌消臭剤です。・光エネルギーを利用した強力な...

詳細を確認

型番:

TC-TKS270
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC-TKS270の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(ml)
270
本体/オプション
本体
JANコード
4989999440706
トラスココード
275-6528
質量(g)
324.000
材質1
水、ジエタノールアミン、ベンズイソチアゾロン 、二酸化チタン
品名
光触媒TiO2抗菌・消臭スプレー ノンガスタイプ 270ml
タイプ
衣類・布・空間用
特長1
酸化チタン(TiO2)光触媒を配合した抗菌消臭剤です。
特長2
光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行います。
特長3
新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途1
カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。
用途2
自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないでください)
仕様
ノンガスタイプ霧状
内容量
1本(270ml)
RoHS2(10物質)?
-
-
-

商品情報

【商品仕様】
・ノンガスタイプ霧状
・容量(ml):270
・タイプ:衣類・布・空間用
・品名:光触媒TiO2抗菌・消臭スプレー ノンガスタイプ 270ml
【材質】
・水、ジエタノールアミン、ベンズイソチアゾロン 、二酸化チタン

型番リスト

表示件数
型番
TC-TKS270

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(270ml)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,275円
( 1,403円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化チタン(Ti[[O2]])光触媒を配合した抗菌消臭剤です。
・光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行います。
・新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
【用途】
・カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。
・自動車シートの抗菌消臭。(革製シートには使用しないでください)
【材質】
・水、ジエタノールアミン、ベンズイソチアゾロン 、二酸化チタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光触媒 (TiO2)抗菌・消臭スプレー (ノンガスタイプ)の型番TC-TKS270のページです。 型番TC-TKS270に関する仕様情報を記載しております。
光触媒 (TiO2)抗菌・消臭スプレー (ノンガスタイプ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
布製カバーに付いたタバコ臭の消臭
3
満足度:3.0
タバコ臭が付いてしまった布製カバーに、使用しました。 濡れるまで吹きかけて、その後 天日で乾かしました。 酷いタバコ臭だ...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光触媒 (TiO2)抗菌・消臭スプレー (ノンガスタイプ)
瞬間消臭スプレー
消臭207X
消臭剤 オフノンD
消臭剤 Air Forest for Factry
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
メーカートラスコ中山スリーエムジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ユシロ化学トラスコ中山エステー
通常価格1,275円2,567円5,959円19,414円1,079円736円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目19日目7日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤-
容量(ml)270420400018000270230
本体/オプション本体-----
JANコード4989999440706---4901070131105-
トラスココード275-6528---616-9981-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました