17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足温器

通常単価(税別)
48,372
税込単価
53,209
通常出荷日:1日目

【特長】・150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。

  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    150
  • 詳細タイプ
    ガルバニウム鋼板タイプ
  • 厚み (mm)
    15
  • トラスココード
    324-1131
  • JANコード
    4560251530238
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
  • 奥行(mm)
    350
  • 幅(mm)
    600
  • 特長
    150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます
  • 仕様
    サビに強いガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
  • 付属品
    コントローラ(温度制御)
  • 内容量
    1台

型番:

G-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
電気
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150
詳細タイプ
ガルバニウム鋼板タイプ
厚み(mm)
15
トラスココード
324-1131
JANコード
4560251530238
質量(g)
4000
材質1
ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
奥行(mm)
350
幅(mm)
600
特長
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます
仕様
サビに強いガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
付属品
コントローラ(温度制御)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-150

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,372
( 53,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足温器の型番G-150のページです。 型番G-150に関する仕様情報を記載しております。
足温器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足温器
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
スポットヒーター
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ
メーカーピオニーコーポレーション静岡製機ナカトミ静岡製機オリオン機械ダイキン工業(空調)
通常価格48,37295,64285,79476,768155,751164,530
通常出荷日1日目4日目4日目2日目6日目1日目
商品タイプその他ヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類電気遠赤外線電気熱風オイル熱風オイル電気
電源(V)単相100単相200単相100単相100単相100三相200
消費電力(W)150200032(50Hz)/30(60Hz)47/52(50/60Hz)120/1404500
詳細タイプガルバニウム鋼板タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング