17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷剤(板状・棒状)

通常単価(税別)
339726
税込単価
373799
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・繰り返し使用可能で経済的です。・形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。・耐久性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプの詳細

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-1000 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-1000 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-351 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-351 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-500 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-500 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-800 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ CAH-800 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ PC-500 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプ PC-500 商品イメージ

保冷剤 板状容器タイプ・棒状容器タイプの仕様

CAH-1000

  • 製品サイズ(W×L×T):200×210×33mm
  • 製品重量:1,000g
  • 容器:ポリエチレン製プラスチック容器

CAH-351

  • 製品サイズ(W×L×T):80×187×30mm
  • 製品重量:352g
  • 容器:ポリエチレン製プラスチック容器

CAH-500

  • 製品サイズ(W×L×T):140×195×25mm
  • 製品重量:530g
  • 容器:ポリエチレン製プラスチック容器

CAH-800

  • 製品サイズ(W×L×T):142×235×30mm
  • 製品重量:847g
  • 容器:ポリエチレン製プラスチック容器

PC-500

  • 製品サイズ:φ56(直径56mm)×260mm
  • 製品重量:547g
  • 容器:ポリエチレン製プラスチック容器

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

内容量

最小発注数量
板状容器タイプ
4905564000168
215-4781
1000.000
200
33
210
1個
10個
板状容器タイプ
4905564000038
215-4757
350.000
80
30
187
1個
10個
板状容器タイプ
4905564000045
215-4765
520.000
140
25
195
1個
10個
板状容器タイプ
4905564000144
215-4773
850.000
142
30
235
1個
10個
棒状容器タイプ
4905564000847
215-4811
540.000
56φ
56φ
260
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
4日目
339
( 373 )
1日目
403
( 443 )
1日目
588
( 647 )
1日目
415
( 457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使用可能で経済的です。
・形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。
・耐久性に優れた容器タイプです。
【用途】
・生鮮食品の宅配。
・牛乳、乳製品の宅配。
・繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保冷剤(板状・棒状)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷剤(板状・棒状)
スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ
スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ
スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
スノーパック 保冷剤 不織布タイプ
メーカーイノアック三重化学工業三重化学工業三重化学工業トラスコ中山三重化学工業
通常価格339-3,906 -4,971 -4,425 -270 -3,171 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目1日目〜4日目
商品タイプ保冷剤保冷剤保冷剤保冷剤保冷剤保冷剤
材質1容器:ポリエチレン(PE)-----
材質2中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング