17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルフ

通常単価(税別)
99,343239,081特別価格
税込単価
109,277262,989特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目~12日目

【特長】・遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロック...

詳細を確認

ご注意

  • 性能は、安全帯構造指針の試験方法による数値です
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 縦×横(mm)

  • 奥行(mm)

  • 最大使用荷重(kg)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 落下距離(m)

  • 落下衝撃荷重(kN)

  • ロープ寸法径×長さ(mm×m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

縦×横

(mm)

奥行

(mm)

最大使用荷重

(kg)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

落下距離(m)

落下衝撃荷重(kN)

ロープ寸法径×長さ(mm×m)

特長

備考

内容量

RoHS?最小発注数量
イエロー
300×222
76.5
120
169-4677
4560119620835
6500.0
-
0.8
6.8
4.76×7
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており,引き出し速度により,自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは,人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが,その限界速度を超えると瞬時にラチェットが,ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし,ロープの繰り出しが停止し,墜落を防止します。ロープを緩めると,ロックは開放され再び引き出すことができます。
スリングロープ付安全帯構造指針適合品
1台
6
1個
イエロー
300×222
76.5
100
169-4693
4560119620842
6500.0
-
0.8
6.8
4.4×10
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており,引き出し速度により,自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは,人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが,その限界速度を超えると瞬時にラチェットが,ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし,ロープの繰り出しが停止し,墜落を防止します。ロープを緩めると,ロックは開放され再び引き出すことができます。
スリングロープ付安全帯構造指針適合品
1台
6
1個
イエロー
380×298
112
120
169-4685
4560119620859
13500.0
-
0.8
6.6
4.76×17
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており,引き出し速度により,自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは,人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが,その限界速度を超えると瞬時にラチェットが,ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし,ロープの繰り出しが停止し,墜落を防止します。ロープを緩めると,ロックは開放され再び引き出すことができます。
スリングロープ付安全帯構造指針適合品
1台
6
1個
イエロー
380×298
112
100
169-4707
4560119620866
13500.0
-
0.8
6.3
4.4×25
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており,引き出し速度により,自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは,人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが,その限界速度を超えると瞬時にラチェットが,ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし,ロープの繰り出しが停止し,墜落を防止します。ロープを緩めると,ロックは開放され再び引き出すことができます。
スリングロープ付安全帯構造指針適合品
1台
6
1個
イエロー
-
-
-
541-6361
4560119620873
22000.0
アルミ合金
1.0
-
4.76×30
-
-
-
-
1個
イエロー
-
-
-
541-6370
4560119620880
23000.0
アルミ合金
1.0
-
4.76×35
-
-
-
-
1個
300×214
124
120
169-4715
4560119620897
7300.0
-
1.1
3.2
4.4×12
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており,引き出し速度により,自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは,人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが,その限界速度を超えると瞬時にラチェットが,ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし,ロープの繰り出しが停止し,墜落を防止します。ロープを緩めると,ロックは開放され再び引き出すことができます。
スリングロープ付安全帯構造指針適合品
1台
6
1個
300×214
124
120
169-4723
4560119620903
7500.0
-
1.1
3.8
4.4×15
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており,引き出し速度により,自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは,人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが,その限界速度を超えると瞬時にラチェットが,ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし,ロープの繰り出しが停止し,墜落を防止します。ロープを緩めると,ロックは開放され再び引き出すことができます。
スリングロープ付安全帯構造指針適合品
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,34385,733
( 94,306 )
4日目
109,89194,813
( 104,294 )
4日目
162,901145,242
( 159,766 )
4日目
181,028161,368
( 177,505 )
4日目
219,212
( 241,133 )
12日目
239,081
( 262,989 )
8日目
135,900119,442
( 131,386 )
4日目
147,900131,379
( 144,517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。
・ワイヤロープは、限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。

ご注意

  • 性能は、安全帯構造指針の試験方法による数値です
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフ
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
ベルトロック BL-6
水平親綱緊張器付GCハリップ
メーカー遠藤工業トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー遠藤工業藤井電工
通常価格99,343-8,5025,66610,62641,00720,187 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目8日目1日目
商品種類墜落防止用ブロックランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)墜落防止用ブロック仮設器材
タイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング