17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

パレット回転機 マワール

通常単価(税別)
44,560207,961
税込単価
49,016228,757
通常出荷日:1日目~8日目一部当日出荷可能

荷物の積込み、積降ろし作業に、組み立て、塗装作業などに使用可能なパレット回転機。【特長】・下に置くだけ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

専用オプション

荷物の積み下ろしや、組み立て作業の効率性が上がるパレット回転機

パレットなどの下に回転機を置くことによって、荷物の積み込み、積降ろし作業、組み立てなどの作業を効率的に進めることができる。

ズラリ機種豊富!

ズラリ機種豊富!

作業に合わせてお選びください

作業に合わせてお選びください。

パレット回転=作業者らくらく

パレット回転=作業者らくらく。

パレットじか置き=作業者うろうろ

パレットじか置き=作業者うろうろ。

パレット回転機 マワールの使用例

荷物の積込み

荷物の積込み。

組立作業に

組立作業に。

リフターに取付

リフターに取付。

塗装作業に

塗装作業に。

溶接作業に

溶接作業に。

ドラムの積み降ろし

ドラムの積み降ろし。

型番リスト

表示件数

積載荷重 (kg)

高さ・厚み (mm)

詳細タイプ

本体色

外径

(mm)

内径

(mm)

トラスココード

特長

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
700
55
エコノミータイプ
ピンク
1000
920
500-3539
低コストなのに、高品質です。
17.6
1個
1個
2700
55
重荷重用
ホワイト
1000
920
500-3474
-
19.4
1個
1個
2800
55
重荷重用
ホワイト
1200
1120
456-8354
-
22.7
1個
1個
3000
65
重荷重用
ホワイト
1350
1250
456-8362
-
39.4
1個
1個
3400
65
重荷重用
ホワイト
1600
1500
456-8371
-
46.7
1個
1個
700
55
軽荷重用
オレンジ
600
520
500-3351
-
10.1
1個
1個
800
55
軽荷重用
オレンジ
800
720
500-3377
-
13.7
1個
1個
1000
55
軽荷重用
オレンジ
1000
920
500-3393
-
17.8
1個
1個
1200
55
軽荷重用
オレンジ
1200
1120
500-3423
-
20.9
1個
1個
1600
65
軽荷重用
オレンジ
1350
1250
456-8389
-
37.4
1個
1個
2000
65
軽荷重用
オレンジ
1600
1500
456-8397
-
45.0
1個
1個
1000
55
中荷重用
イエロー
600
520
500-3369
-
10.6
1個
1個
1300
55
中荷重用
イエロー
800
720
500-3385
-
14.4
1個
1個
1600
55
中荷重用
イエロー
1000
920
500-3407
-
18.2
1個
1個
2000
55
中荷重用
イエロー
1200
1120
500-3431
-
21.8
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,560
( 49,016 )
1日目
84,141
( 92,555 )
1日目
102,000
( 112,200 )
1日目
179,473
( 197,420 )
8日目
207,961
( 228,757 )
8日目
47,767
( 52,544 )
1日目
51,241
( 56,365 )
1日目
53,237
( 58,561 )
1日目
56,331
( 61,964 )
1日目
121,439
( 133,583 )
8日目
141,037
( 155,141 )
8日目
57,321
( 63,053 )
2日目
57,113
( 62,824 )
1日目
63,371
( 69,708 )
1日目
71,791
( 78,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

荷物の積込み、積降ろし作業に、組み立て、塗装作業などに使用可能なパレット回転機。
【特長】
・下に置くだけで荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能。
・18種のサイズと型式から選べる。オプションも豊富。
・マワール専用ベアリング装備。
・塗装は粉体焼付。
【用途】
・作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合に。
・パレットを回して荷物の積込み、積降ろし作業に。
・パレットを回して組立作業、塗装作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット回転機 マワールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験用に使用しています
4
満足度:4.0
試験用にこの商品を購入しました。床面には固定しないで使っています。パレットを載せる面には滑り防止テープなどを貼った方が、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズ、型式の選び方を教えてください。
A
載せるパレットからはみ出さない最大限の大きさのものをお選びください。また、載せるモノより耐荷重が大きなサイズとタイプをお選びください。
Q本体に機材などを溶接して取付出来ますか?
A
出来ません。専用の取付用座金をご利用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット回転機 マワール
パレット回転機 マワール用回転ストッパー
パレット台車用ハンドル
パレット台車(フレームのみ)
トラスコ中山 ノンスリップシート(パレット用)
パイオランノンスリップシート(黒)
メーカー大阪タイユー大阪タイユートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ダイヤテックス
通常価格44,560-35,032 -12,34430,4621,8691,088 -
通常出荷日1日目〜6日目〜1日目1日目4日目1日目
商品タイプパレットパレットパレット台車パレット台車パレットパレット
材質(本体)スチール-スチールスチールポリプロピレン(PP) エラストマー樹脂ポリエチレン(PE)
その他その他その他その他ブルーブラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング