17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ

プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
  • EX-1110-BK、EX-1111-BK、EX115100-BK、EX115110-BK
  • EX-1210-BK、EX-1211-BK
通常単価(税別)
4,9545,488特別価格
税込単価
5,4496,037特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

海上輸送用コンテナサイズにピッタリなネスティングパレット。【特長】・ネスティングにより保管時、返送時の...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NPC PALLET 輸出梱包用・ネスティングタイプの寸法図

EX115100-BK

EX115110-BK

EX-1110-BK

EX-1111-BK

EX-1210-BK

EX-1211-BK

下面デッキボードがありながら、従来のスキッドタイプと同等の省スペースを実現

従来のスキッドタイプと同等の省スペース

従来のスキッド型パレットとの比較。片面4方差し型パレット(高さ寸法120mm)、最下段ハーフネスティング(4方向からハンドリフター使用可能)、フルネスティング(ハンドリフターは使用不可)。

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1150
1000
463-4675
7600.0
1枚
1個
1150
1100
463-4683
8100.0
1枚
1個
1000
1100
463-4659
7300.0
1枚
1個
1100
1100
463-4667
7800.0
1枚
1個
1200
1000
463-4691
7800.0
1枚
1個
1200
1100
463-4705
8300
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,140
( 5,654 )
4日目
5,4885,300
( 5,830 )
4日目
4,954
( 5,449 )
4日目
4,954
( 5,449 )
4日目
5,140
( 5,654 )
4日目
5,237
( 5,761 )
4日目

詳細情報

基本情報

海上輸送用コンテナサイズにピッタリなネスティングパレット。
【特長】
・ネスティングにより保管時、返送時の省スペース化を実現。空パレット返却時の輸送コスト削減が可能。
・薄型なので海上輸送用コンテナ内の積載効率が向上。
・海上輸送用コンテナサイズにピッタリマッチすることが可能。
【用途】
・1パレットあたり1,000kgまで、段積みは3段(3,000kg)まで可能。
・運用時は必ずストレッチフィルム、シュリンクフィルム、PPバンド等による荷崩れ防止措置が必要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コメ袋を乗せる
5
満足度:5.0
5袋の配に積むのにちょうどよい大きさでした。ハンドリフト対応であるのもいいですし、使わないときにコンパクトに(紙コップみ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命はいつまでですか?
A
個々のパレットによって使用状況が異なることから、一概に決める事が出来ません。しかしながら、ご使用環境により10年、20年と長くお使い頂いているケースが多数あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用
輸出用ワンウェイパレット
輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
メーカー日本プラパレット日本プラパレット日本プラパレット岐阜プラスチック工業三甲岐阜プラスチック工業
通常価格4,954-8,386 -23,513 -6,404 -9,50210,694
通常出荷日4日目4日目〜5日目〜4日目〜8日目1日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
仕様4方差し4方差し2方差し4方差し4方差し2方差し
最大静荷重 (kg)200040004000200020002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング